Rolls-Royce Solutions Italia SRL
Chi è Rolls-Royce Solutions Italia SRL
Con i suoi oltre 100 anni di vita Rolls-Royce Solutions GmbH ha contribuito a scrivere una parte importante della storia del progresso tecnologico nel settore della propulsione diesel.
Dalle origini, con lo sviluppo dei motori per i dirigibili Zeppelin da parte dell’ing. Maybach, ad oggi, dopo la quotazione in borsa della sua holding Rolls-Royce Power Systems AG, sono infatti numerosissime le innovazioni tecnologiche di cui è stata protagonista.
In Italia il Gruppo è presente dal 1994 con una propria filiale per poter seguire i clienti su uno dei principali mercati per l’azienda, con l’attività di distribuzione di impianti di propulsione diesel, gruppi di cogenerazione a gas, motori per macchine industriali, per la movimentazione terra e agricole.
Rolls-Royce Solutions Italia SRL presta inoltre un’importante attività di consulenza e assistenza per tutte le applicazioni nelle quali il Gruppo è presente (navale, ferroviaria, generazione di energia, industriale e militare).
Insieme alle soluzioni mtu per applicazione marina, generazione di energia e ferroviaria, vengono distribuiti in Italia i motori di produzione Daimler per applicazioni industriali e movimentazione terra. Per questi prodotti Rolls-Royce Solutions Italia SRL fornisce anche l’assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale tramite la sua rete di Service Dealers e Service Workshop.
Con ca. 80 dipendenti e oltre 40 officine autorizzate, Rolls-Royce Solutions Italia SRL è una delle maggiori filiali del Gruppo a livello mondiale. Le competenze e lo standard qualitativo sono di assoluto rilievo: è infatti una delle poche aziende del Gruppo ad avere oltre alle certificazioni ISO 9001 e 14001 anche la certificazione per la Salute e Sicurezza sul lavoro OHSAS 18001.
Inoltre Rolls-Royce Solutions Italia SRL si è dotata di un Codice Etico, coerente con i valori del Gruppo Rolls-Royce Power Systems e ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Ci auguriamo che il nostro sito sia di vostro gradimento e siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
A presto!
Rolls-Royce Solutions Italia SRL Contatti
19021
ARCOLA (SP)
ITALIA
E-mail: | |
Phone: |
Da Lunedi a Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 (From Monday to Friday 08.00h – 17.00h)
Fuori dall’orario di lavoro l’ assistenza per Power Generation Gas, Power
Generation Diesel, C&I, DRUPS ( Out of hour After Sales Power Generation
Gas, Power Generation Diesel, C&I, Dynamic Rotating Uninterruptable
Power Supply (DRUPS) ):
+39 340 5845310
Connect with Us