TECHNISCHER ARTIKEL

Neues Upgrade-Kit für Kraftstofffiltration

Veröffentlicht am 01 März 2016

Gewährleistet optimales Funktionsverhalten im Feld - auch dort, wo die Anforderungen an die Kraftstoffqualität nur schwer oder überhaupt nicht erfüllt werden können

Common-Rail-Einspritzsysteme erfordern eine hohe Kraftstoffqualität um optimal zu funktionieren. In staubbelasteten Umgebungen wie z. B. im Bergbau können diese Anforderungen an den Kraftstoff nur schwer oder überhaupt nicht eingehalten werden. Mit der Zeit sammeln sich Partikel und Schmutz im Kraftstoff an, die zu vorzeitigem Verschleiß führen und aufgrund der im Einspritzsystem herrschenden hohen Drücke die Lebensdauer der Injektoren verkürzen. Um unter diesen Bedingungen eine optimale Funktion zu gewährleisten, hat mtu für die Mining-Motoren der Baureihe 4000 ein neues Upgrade-Kit für die Kraftstofffiltration eingeführt. In der mehr als dreijährigen Felderprobung konnten mit diesem Kit die Standzeiten der Injektoren deutlich verlängert und somit die Betriebskosten erheblich gesenkt werden. Diese Einsparungen können sich im Laufe der Zeit schnell aufsummieren, insbesondere in Bergbauanwendungen mit großen Muldenkipperflotten.

Downloads

New mtu Fuel Filtration Upgrade Kit ensures optimal performance in the field

ValueSpares

Herunterladen (PDF 276 KB)