Abstract speed line background. Dynamic motion speed of light. Technology velocity movement pattern for banner or poster design. Vector EPS10.

KALKULIEREN SIE IHRE CO2-EINSPARUNGEN

Hier erfahren Sie, wie viele Tonnen CO2 Sie einsparen können, wenn Sie Ihre mtu-Motoren mit HVO tanken.

WIE VIELE CO2-EMISSIONEN KÖNNEN SIE VERHINDERN?

Hier erfahren Sie, wie viele Tonnen CO2-Ausstoß Sie verhindern können, wenn Sie Ihre mtu-Motoren mit HVO betreiben.

  • Filter löschen
  • Notstrom
  • Dauerstrom
  • Bahn
  • Bergbau
  • Landwirtschaft
  • C&I
  • Yacht
  • Kommerzielle Schifffahrt
  • Behördengeschäft
Bitte wählen Sie zuerst die Anwendung
Durchschnittliche Betriebsstunden pro Jahr
h p.a.
Ungültige Eingabe (außerhalb der Parameter)

Bezogen auf eine einzelne Anlage/einen Motor oder die gesamte Flotte.

Installierte Leistung
MW
Ungültige Eingabe (außerhalb der Parameter)

Bezogen auf eine einzelne Anlage/einen Motor oder die gesamte Flotte.

Ihre jährlichen CO2-Emissionen
Diesel

t

HVO

t

Einsparung von bis zu 90%*

Mit HVO können Sie im Jahr den Ausstoß von

0 t

Tonnen CO2 im Jahr verhindern.

Dies entspricht der Menge von

0 Flügen

von Frankfurt nach New York.

*Je nach Land und Bilanzierungsvorschriften können Einsparungen von bis zu 75 % (US-Markt) und bis zu 90 % (EU) erreicht werden. 

Die potenziellen CO2-Einsparungen stellen lediglich einen groben Anhaltspunkt dar. Um Ihr ganz konkretes Einsparpotenzial zu berechnen, sind weitere Informationen notwendig. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. 

Zum Kontaktformular

Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.