Green Hydrogen
Wir transformieren die Energiewelt - mit nachhaltiger Innovation.
Da der Energiebedarf immer komplexer wird, gibt es keine Einheitslösung für die Energiekrise. Eines ist aber sicher: Grüner Wasserstoff wird eine Schüsselrolle in der Energiewende spielen. Deshalb bieten wir skalierbare Wasserstofflösungen an und bereiten unsere Kernprodukte für Wasserstoff und wasserstoffbasierte Brennstoffe vor. Mit unserer Hilfe reduzieren unsere Kunden ihre Emissionen und tragen zu einer besseren Zukunft für alle bei.
Ein nachhaltiges sektorübergreifendes Energiesystem
Wir bieten umfassende Energiesysteme an, die zuverlässige, effiziente und nachhaltige Stromlösungen für verschiedene Anwendungen liefern - ein sektorübergreifendes, vielfältiges Energiesystem, das für eine nachhaltige Zukunft der Mobilitiät und Energielandschaft unerlässlich ist.
Die entscheidende Rolle von grünem Wasserstoff für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft
Grüner Wasserstoff ebnet den schwer zu elektrifizierenden Sektoren den Weg in die Nachhaltigkeit.
Raffination: Entfernen von Verunreinigungen wie Schwefel und Umwandlung von schwerem Rohöl in leichtere Produkte wie Benzin.
Synthetische Brennstoffe: In Kombination mit Kohlenstoffdioxid werden synthetische Kraftstoffe wie Methanol oder nachhaltiges Kerosin hergestellt, welche als kohlenstoffarme Alternative zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen verwendet werden können.
Ammoniak: Wichtiger Bestandteil zur Herstellung von Ammoniak, das als Düngemittel und in verschiedenen chemischen Prozessen verwendet wird.
Mobilität: Wird zum Antrieb von Brennstoffzellenfahrzeugen verwendet und bietet eine emissionsfreie Alternative zu herkömmlichen Benzin- oder Dieselmotoren.
Methanol: Herstellung von Methanol, das in einer Reihe von industriellen Anwendungen - u.a. als Ausgangsmaterial für Kunststoffe - und potenziell als nachhaltiger Kraftstoff für die Schifffahrt verwendet wird.
Netzdienstleistungen: Wird in Netzdienstleistungen verwendet, um überschüssige erneuerbare Energie zu speichern, die während Spitzenlastzeiten als Notstromversorgung dient.
Stahl: Wird als Reduktionsmittel im Direktreduktionsprozess für Eisenerz eingesetzt.
Netzunabhängige Stromversorgung: Bereitstellung von Strom in netzunabhängigen Anwendungen in Kombination mit erneuerbaren Energien, insbesondere in abgelegenen oder ländlichen Gebieten.
Hochwertige industrielle Wärme: Wird als Brennstoff zur Erzeugung von hochwertiger Wärme für industrielle Prozesse verwendet, insbesondere in Anwendungen, in denen Elektrifizierung nicht durchführbar ist.
Erweiterung der Motorenproduktion durch Wasserstofferzeugung
Durch die Nutzung unserer Expertise in der Herstellung und Wartung von Stromerzeugungssystemen entwickeln wir einen Elektrolyseur mit herausragender Leistung und hohem Hydrogen Output Pressure.
Der mtu Elektrolyseur - Ihre Lösung für die Wasserstoffproduktion vor Ort
Der mtu-Wasserstoffmotor
Wir rüsten unsere bewährte Motorenplattform mtu-Serie 4000 für den Betrieb mit 100% Wasserstoffbrennstoff um, um eine zuverlässige und effiziente Leistung zu gewährleisten.
Kohlenstofffreie, schadstofffreie Energie mit mtu-Brennstoffzellen
Erleben Sie die Zukunft der nachhaltigen Stromerzeugung mit mtu-Brennstoffzellenlösungen. Ob an Bord von Schiffen, in Rechenzentren oder in Krankenhäusern - unsere Spitzentechnologie ist so konzipiert, dass sie überall dort, wo Energie benötigt wird, zuverlässig Strom im Megawattbereich liefert. Unser erstes mtu-Brennstoffzellensystem in Friedrichshafen, Deutschland, erzeugt bereits nahtlos Strom. Mit der Flexibilität eines Dieselaggregats ebnen mtu-Brennstoffzellen den Weg in eine grünere, nachhaltigere Zukunft.
Unsere Broschüren zum Download
Kontaktieren Sie uns