Ein Überblick über die aktuellen Projekte mit mobilen Gasmotoren von MTU.
STORY

Gasmotor mit Diesel-Performance

Veröffentlicht am 13 Dezember 2017, Bilder von mtu

Ein Überblick über die aktuellen Projekte mit mobilen Gasmotoren von mtu.
Friedrichshafen, Germany

mtu hatte seine mobilen Gasmotoren für Schiffsantriebe erstmals im September 2016 auf der Schifffahrtsmesse SMM in Hamburg vorgestellt. Mittlerweile haben die Prototypen weit über 5.000 Stunden erfolgreich auf dem Prüfstand absolviert. Weltweit sind die künftigen mobilen Gasmotoren von mtu auf großes Interesse gestoßen. Die ersten Vorserienmotoren dieses Typs für den Schiffsbetrieb wurden bereits Ende 2017 an die Werft Strategic Marine in Vietnam ausgeliefert, die sie in Katamarane für die niederländische Reederei Doeksen eingebaut hat. Die Reederei setzt die Schiffe ab Mitte 2019 für den Fährverkehr auf der Nordsee im Naturschutzgebiet Wattenmeer ein. Ab 2018 verlassen die ersten zertifizierten Serien-Gasmotoren das Werk. Die Stadtwerke Konstanz erhalten Ende 2019 die ersten Motoren der 8-Zylinder-Version für eine neue Bodenseefähre, die 2020 in Betrieb genommen wird.

Der neue 16-Zylinder-Gasmotor von mtu basiert auf dem bewährten mtu-Dieselmotor 16V 4000 M63 für Arbeitsschiffe und wird mit einem Leistungsbereich von etwa 1.500 bis 2.000 Kilowatt angeboten. Folgen wird auch eine 8-Zylinderversion mit einer Leistung von etwa 750 bis 1.000 Kilowatt. Besonders geeignet ist der neue Gasmotor für Schlepper, Fähren, Schubboote und Spezialschiffe wie Forschungsboote.

Der mobile mtu-Gasmotor unterschreitet die Grenzwerte der aktuellen Emissionsrichtlinie IMO III (weltweit gültig in Emission Controlled Areas, wie Küste von USA und Kanada, Nord-/ Ost-See ab 2021) bereits ohne Abgasnachbehandlung erheblich - so liegt z.B. die Partikelmasse unter der Nachweisgrenze. Er stößt keine Schwefeloxide aus und nur geringe Mengen an Stickoxiden. Die Motoren sind technisch auch mit den Gesetzgebungen EU-Stufe V (Binnenschifffahrt ab 2020) und EPA Tier IV (USA) konform. Je nach Marktnachfrage werden die Gasmotoren auch für EUV oder EPA Tier IV zertifiziert.

Der neue Gasmotor ist Teil des Green- und Hightech-Programms von mtu. Damit investiert mtu gezielt in umweltfreundliche Zukunftslösungen für weniger Schadstoffausstoß und geringeren Energie- und Rohstoffverbrauch. mtu konzentriert sich im Green- und High-Tech-Programm auf Abgasnachbehandlung, alternative Kraftstoffe, Elektrifizierung, Digitalisierung und Gesamtsystemfähigkeit, mit dem Ziel, gesamte Antriebs- und Energie-Erzeugungssysteme anzubieten.

Bei der Entwicklung des neuen Marine-Gasmotors profitiert mtu von den bisherigen über 30-jährigen Erfahrungen mit den stationären Gasmotoren für die Energieerzeugung sowie von der Erfahrung des Rolls-Royce-Konzerns, der bereits seit über zehn Jahren Fähren mit mittelschnelllaufenden reinen Gasantrieben ausstattet.

Der Inhalt der Beiträge entspricht dem Stand zum jeweiligen Erscheinungsdatum. Sie werden nicht aktualisiert. Weitergehende Entwicklungen sind deshalb nicht berücksichtigt.

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail:

Ähnliche Artikel

Naval Solutions

mtu Virtual Marine Summit liefert Impulse für die klimafreundliche Transformation der Schifffahrt

Mehr

Yacht

Rolls-Royce und Sanlorenzo verlängern Rahmenvertrag für mtu-Yacht-Antriebssysteme

Mehr

Yacht

Rolls-Royce bringt neue IMO-III-Antriebssysteme und andere nachhaltige mtu-Lösungen für Yachten auf den Markt

Mehr