Wenn sich alles um markante Linien, außergewöhnliches Design und extravagante Lösungen dreht, dann ist Messezeit am Mittelmeer. Das „Who is who“ der Yachtszene - Werften, Designer und Komponentenhersteller - trifft sich, um neue Trends, die schönsten Yachten und außergewöhnlichsten Features zu bestaunen. Doch nicht nur das Aussehen spielt eine Rolle, auch die inneren Qualitäten zählen. Besonders neue Technologien und nachhaltige Lösungen beim
Antrieb werden immer wichtiger.
Rolls-Royce ist mit seiner Marke mtu ein langjähriger Partner vieler Werften und Yachteigner. Die Motoren der Baureihen 2000 und 4000 treiben Yachten rund um die Welt an. Seit 25 Jahren beweisen sich die speziell für Marine-Anwendungen entwickelten Motoren im Feld. Sie sind zuverlässig, leistungsstark, effizient und werden von Jahr zu Jahr sauberer. Neue Lösungen, wie beispielweise der Betrieb mit klimaneutralen Kraftstoffen, werden dafür sorgen, dass mtu-Motoren auch in Zukunft Yachten antreiben werden.
Schneller Luxuskreuzer
Die neuste Generation des 12-Zylinder-Motors der Baureihe 2000 M96 mit über 2000 PS treibt die neue OTAM 70HT an. Die italienische Werft OTAM präsentiert in Cannes eine maßgeschneiderte Yacht, die laut Hersteller von der Welt der Luftfahrt und der Sportwagen inspiriert ist. Was das Boot sportlich macht, sind die zahlreichen Lufteinlässe, die sich hinter schwarz glänzenden Gittern verbergen und mit LEDs verziert sind, zum Beispiel auf der Höhe der Radarstruktur zur Belüftung des Motorraums. Dort sorgen zwei 12V 2000 M96 mtu-Motoren aus Friedrichshafen für den nötigen Schub, um die 22,3 Meter lange Yacht mit maximal 50 Knoten über das Wasser sausen zu lassen.