STORY Yacht

Speed, Komfort, Effizienz, lokal emissionsfrei – mtu Hybrid PropulsionPack

Veröffentlicht am 02 September 2022 von Vanessa Bösch, Bilder von Rolls-Royce Power Systems

Das mtu Hybrid PropulsionPack von Rolls-Royce bietet mehr als eine Möglichkeit, den hybriden Antrieb von Schiffen zu gestalten. An die Wünsche des Kunden angepasst, kann es nicht nur für geringere Emissionswerte sorgen, sondern auch für Ruhe an Bord – egal ob im Hafen oder vor Anker.
Ankern ohne klimaschädliche Abgase und leises Manövrieren im Hafen: Das mtu Hybrid-PropulsionPack von Rolls-Royce bietet eine Antriebslösung, die über eine gewisse Dauer einen rein batterie-elektrischen Betrieb ermöglicht. Die geringen Motorgeräusche und Vibrationen bieten dann noch mehr Komfort an Bord. Große Luxus-Yacht oder Arbeitsschiff: Für die optimale Antriebslösung kann das Hybridsystem an Kundenwünsche angepasst werden. Ab dem Jahr 2023 bringt Rolls-Royce das mtu Hybrid PropulsionPack für die Motoren der mtu-Baureihen 2000 und 4000 auf den Markt.

Große Flexibilität  

Das mtu Hybridportfolio bietet flexible Antriebslösungen für Yachten, Fähren, Schlepper und Windfarmschiffe. Das mtu-Hybrid PropulsionPack wird in einem Leistungsbereich von 1.119 kW bis 4.300 kW durch die Dieselmotoren plus 165 kW bis 743 kW durch die E-Motoren pro Antriebsstrang angeboten. Die maximale Antriebsleistung liegt bei 10.000 kW pro Schiff. Das System integriert die Dieselmotoren mit Elektro-Antriebsmodulen, Batterien, Getriebe, Steuerungs- und Überwachungssystemen und weiteren elektronischen Komponenten. Um die optimale Antriebslösung für jeden Schiffstyp zu gewährleisten, bietet Rolls-Royce einen modularen Baukasten mit standardisierten Komponenten an. Dieses Hybridsystem dient als Basis für eine zukünftige Standard-Architektur auch mit weiteren neuen Technologien.

Comfort Hybrid, Premium Hybrid oder Sport Hybrid?

Welche Möglichkeiten bieten die unterschiedlichen Hybridsysteme von Rolls-Royce für Yachten? Mit dem „Comfort Hybrid“ sorgen kleine Batterien, kleine Elektromotoren und kleine Gensets für leises und emissionsfreies Fahren und Manövrieren. Auch das Ankern und die Stromversorgung an Bord sind ohne Lärm und Abgase möglich.    

Der „Premium Hybrid“ sorgt mit großen Batterien, Elektromotoren und Gensets auch über einen längeren Zeitraum auf der Yacht für Stromversorgung ohne Lärm und Abgase. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Komponenten ermöglicht lange Ausflüge im E-Antriebsmodus. Im reinen Elektroantrieb werden so weder Stickoxide noch Schwefel oder andere Partikel ausgestoßen. Eine Besonderheit: Je nach Propellerkonstruktion kann das E-Antriebsmodul hinzugeschaltet werden (Speed Boost), um die maximale Motorleistung zu unterstützen und Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. In einer Beispielkonfiguration für eine 40-Meter-Yacht wäre emissionsfreies Ankern von bis zu 8 Stunden, sowie emissionsfreies Fahren mit einer Geschwindigkeit von über 10 Knoten für 30 Minuten möglich.

Im „Sport Hybrid“ sorgen kleine Batterien, mittelgroße Elektromotoren und mittelgroße Gensets für ein optimales Verhältnis von Hybridfähigkeit, Gewicht und Leistung. Die Wendigkeit sowie Geschwindigkeit der Yacht erhöhen sich durch den „Speed Boost“.  

„Durch die verschiedenen Optionen sowie unsere individuelle Beratung bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, die optimale Antriebslösung für ihre Anforderungen zu finden. Damit kann für Yachten nicht nur maximale Performance erzielt werden, sondern auch klimaschonendes Ankern und Manövrieren im Hafen“, so Alexander Scheffauer, Projekt-Manager Marinegeschäft Yachten bei Rolls-Royce Power Systems.  

Um bei der Vielzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten die passende Antriebslösung für Yachten zu finden, bietet der Hybrid PropulsionPack-Konfigurator Hilfestellung: Unter Berücksichtigung der Schiffsgröße, der Bootsabmessungen und der Angabe individueller Wünsche, berechnet der Konfigurator die optimale Antriebslösung für die Gegebenheiten an Bord des Schiffs.  

Nachhaltige Kraftstoffe und weitere neue Technologien für eine klimaneutrale Schifffahrt  

Auf dem Weg zur Klimaneutralität bietet Rolls-Royce weitere Möglichkeiten, Treibhausgas-Emissionen in der Schifffahrt zu reduzieren. Die Motoren der mtu-Baureihen 2000 und 4000 werden im Jahr 2023 für nachhaltige Kraftstoffe wie E-Diesel und HVO freigegeben und ermöglichen somit einen klimaneutralen Betrieb. Auch neue Technologien wie Methanolmotoren und CO2-freie Brennstoffzellensysteme sind bereits in der Entwicklung.  

Ähnliche Artikel

STORY Yacht

Alles aus einer Hand: Von der Brücke zum Propeller

Rolls-Royce bietet alle Systeme, die für den Antrieb einer Yacht benötigt werden, aus einer Hand. Das sorgt für maximale Effizienz.

von Lucie Maluck

Mehr

STORY Yacht

Radeln zum Schutz der Meere

Das 16-beinige Radteam mtu Power4Seas sammelt bei der Radtour von London nach Monaco Spenden für die Umweltorganisation Blue Marine Foundation.

von Wolfgang Boller

Mehr

STORY Yacht

Eine neue Antriebsgeneration für Ferretti-Yachten

IMO-3-zertifizierte mtu-Motoren der Baureihe 2000 zeigen in einer Custom-Line-Yacht von Ferretti, dass sie auch in Kombination mit einer SCR-Anlage nichts von ihrer Top-Performance einbüßen.

von Lucie Maluck

Mehr

STORY Yacht

"Mein Lieblingsort auf einer Yacht ist der Maschinenraum"

In einer von Männern dominierten Branche hat sich Kelly Gordon einen Namen gemacht. Die Kapitänin kommandiert eine mehr als 32 Meter lange Yacht. Im Maschinenraum: Zwei Motoren der Marke mtu.

von Vanessa Bösch

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr