“Veloce” ist italienisch und bedeutet schnell. Einen passenderen Namen hätte die niederländischen Reederei Vanquish ihrer neuen 35 Meter-Yacht nicht geben können – denn sie soll die schnellste Aluminium-Yacht der Welt in ihrer Kategorie werden.
Normalerweise kommen Yachten dieser Größenordnung auf eine durchschnittliche Höchstgeschwindigkeit von 35 – 45 Knoten. Nicht aber Veloce VQ115: Drei mtu-Motoren des Typs 16V2000M96L mit je 1993 KW, das entspricht 2600 PS, sollen die Yacht auf die Rekordgeschwindigkeit von über 50 Knoten (93 km/h) bringen. Damit wird sie die schnellste Aluminium-Yacht über 30 Meter sein, die von Dieselmotoren angetrieben wird. Wie das funktioniert? Veloce hat einen sogenannten Oberflächenantrieb. Dabei liegt der Propeller nur zur Hälfte unter Wasser und ist in seiner Neigung verstellbar. Das reduziert den Wasserwiderstand – und steigert die Schnelligkeit.
Erik van Prooijen von Vanquish Yachts nennt die Yacht liebevoll „Speed-Maschine“.