Leistungsstark, robust, und jederzeit einsatzbereit: Der neue Schlepper „Alberoni“ ist ein wahres Kraftpaket. Seit Mai 2020 ist er an der norditalienischen Adria-Küste im Einsatz und unterstützt im Hafen der Stadt Ravenna die bestehende Flotte dabei, das hohe Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Im engen Kanalhafen von Ravenna zieht, drückt und bugsiert der Schlepper mit seinem Pfahlzug von 70 Tonnen große Schiffe wie beispielsweise Frachter an die Terminals und schleppt sie aus dem Hafen. Eine wichtige Aufgabe, denn der Hafen ist der einzige für die kommerzielle Schifffahrt in der Region Emilia-Romagna.
Zwei 16-Zylinder mtu-Motoren der Baureihe 4000 sorgen gemeinsam mit Azimuth-Propellern für die Wendigkeit der Alberoni, die gerade in den engen Hafenbecken notwendig ist. Zudem liefern sie mit einer Leistung von 2.100 Kilowatt bei 1.800 Umdrehungen pro Minute die nötige Kraft für die 70 Tonnen Pfahlzug und eine freie Fahrgeschwindigkeit von 12 Knoten.
Die Alberoni wurde von der türkischen Reederei Med Marine in Eregli am Schwarzen Meer gebaut und dort Ende vergangenen Jahres in Betrieb genommen.