Die neuen Hafenschlepper haben einen Pfahlzug von 70 Tonnen. Das bedeutet, dass der Schlepper theoretisch 70 Tonnen Gewicht gegen die Erdbeschleunigung anheben könnte. Die mtu-Motoren übertragen ihre Kraft dafür direkt an zwei Schottel-Ruderpropeller, die das Schiff beschleunigen. Einer der beiden Schlepper ist mit dem innovativen Sydrive-M-System von Schottel ausgestattet. Diese verbindet einen Backbord- und einen Steuerbord-Propeller, so dass beide Antriebe gemeinsam von nur einem mtu-Motor angetrieben werden können. Das senkt die Betriebsstunden der Motoren und damit deren Wartungskosten sowie den Kraftstoffverbrauch und die Schadstoff- und CO2-Emissionen.
Ziel: Der Aufbau eines nachhaltigen, maritimes Ökosystems
William Revilla, Projektmanager bei PSA Marine Peru, betont besonders den Wunsch nach größtmöglicher Nachhaltigkeit bei den Hafenschleppern. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig, daher suchen wir fortwährend Lösungen, unsere Schiffe so effizient und nachhaltig wie möglich zu betreiben“, sagt er. Die Partnerschaft mit Rolls-Royce Power Systems und seinem lokalen Partner Detroit Power Systems Peru, die die mtu-Motoren auf unseren Schiffen installieren, ist eine unserer wichtigsten Bemühungen, ein nachhaltiges maritimes Ökosystems aufzubauen", so Revilla.
Die beiden neuen Hafenschlepper, PSA Tallan und PSA Wayra, werden in den Jahren 2022 und 2023 zur bestehenden Flotte hinzukommen, so dass dann insgesamt 18 mtu-angetriebene Hafenschlepper in Peru im Einsatz sind.