XinHaiZhu_1.jpg
STORY Kommerzielle Schifffahrt

Pendeln oder cruisen: mtu-Motoren sind feste Größe in China

Veröffentlicht am 06 Dezember 2019

Eine neue Fähre mit mtu-Motoren von Rolls-Royce wird im Pearl River Delta in China pendeln.
Zhuhai, China

Mit Xin Hai Zhu ist im September die fünfte Passagierfähre von Blue Jet Fast Ferries in Betrieb gegangen. Der Katamaran ist das bisher größte und schnellste Exemplar der Flotte. Angetrieben von zwei mtu 16V 2000 M72-Motoren erreicht das Schiff eine maximale Geschwindigkeit von 57 Kilometern pro Stunde.  Die 40,2 Meter lange Fähre transportiert bis zu 356 Passagiere und 10 Crew-Mitglieder pro Fahrt und pendelt zwischen dem chinesischen Festland und Hong Kong. Das niederländische Unternehmen CoCo Yachts entwarf die Fähre, gebaut wurde sie anschließend bei Plenty Shipbuilding Industry in Zhuhai, China. 

mtu-Motoren sind in der Region schon seit den frühen 90er Jahren im Einsatz: Motoren der Baureihen 396 und 4000 treiben dort ebenso wie die der Baureihe 2000 Fähren an. Weitere Informationen zu Lösungen für mtu-Marineanwendungen und Service stellt Rolls-Royce auf der Marine-Tec in Shanghai vor.  

Ähnliche Artikel

Naval Solutions

mtu Virtual Marine Summit liefert Impulse für die klimafreundliche Transformation der Schifffahrt

Mehr

Yacht

Rolls-Royce und Sanlorenzo verlängern Rahmenvertrag für mtu-Yacht-Antriebssysteme

Mehr

Yacht

Rolls-Royce bringt neue IMO-III-Antriebssysteme und andere nachhaltige mtu-Lösungen für Yachten auf den Markt

Mehr