Trimaran-Konzept mit mtu-Motoren überzeugt
David Singleton, CEO von Austal, kommentierte, dass die Ergebnisse der Testfahrten der Bajamar Express, bei denen eine Geschwindigkeit von über 44 Knoten erreicht und so die Vertragsgeschwindigkeit leicht übertroffen wurde, eine großartige Demonstration der einzigartigen Fähigkeiten des Trimarans und seiner außergewöhnlichen Seeverhaltenseigenschaften seien. „2005 haben wir bei Austal mit dem Benchijigua Express für Fred Olsen ein erfolgreiches Trimaran-Konzept umgesetzt. Die neue Generation der Hochgeschwindigkeitsfähren, baut auf diesem Konzept auf und wird ein noch größeres Kundenerlebnis bieten.“
Covid-19 beeinflusst Inbetriebnahme
Bei der Bajamar Express sowie dem Schwesterschiff, sind bereits alle Präventivmaßnahmen für die Sicherheit nach Covid-19 berücksichtigt, zudem hat das Schiff die Zertifikation der spanischen Gesellschaft Aenor. "Wir sind sehr stolz darauf, dass Fred Olsen Express das erste spanische Transport- und Tourismusunternehmen ist, das diese wichtige Zertifizierung erhalten hat“, sagte Andrés Marín, CEO von Fred. Olsen S.A. Ein 19-köpiges Team von Fred Olsen verbrachte nach der Einreise in Australien noch 14 Tage in Quarantäne wegen der Covid-19-Pandemie, bevor sie den Trimaran für die Überfahrt übernehmen konnten "Das gesamte Fred-Olsen-Express-Team kann es kaum erwarten, dass die Bajamar Express auf den Kanarischen Inseln eintrifft.“ Das Schwesterschiff, Bañaderos Express, wird dann im Jahr 2021 folgen.
Ab 2021 12 Motoren der Baureihe 8000 im Einsatz
Die neuen Schiffe werden die Flotte rund um den Trimaran Benchijigua Express, der seit 2005 mit mtu 20V 8000-Motoren fährt, ergänzen. Für alle drei Schiffe besteht zudem ein Wartungsvertrag für die mtu-Motoren.