STORY

Home – die erste Heesen-Yacht mit Hybridantrieb

Veröffentlicht am 13 September 2017, Bilder von Heesen

Mit dem Projekt „Nova Hybrid“ gehen Heesen und mtu den nächsten Schritt in der Antriebstechnik

Mit dem Projekt „Nova Hybrid“ gehen Heesen und mtu den nächsten Schritt in der Antriebstechnik: Anfang Juli 2017 gab Heesen unter dem neuen Namen HOME die Übergabe ihrer ersten hybridbetriebenen Fast Displacement Luxusyacht an den Eigner bekannt. Die 50 Meter lange Aluminium-Yacht wird von zwei mtu-Motoren des Typs 12V 2000 M61 angetrieben. Sie kann bis zu neun Knoten schnell rein elektrisch fahren und bietet einen komplett lautlosen Antrieb. Die kombinierte Leistung von 1.200 Kilowatt Dieselleistung und 220 Kilowatt elektrischer Leistung bietet den Eignern ein hohes Plus an Komfort, Beschleunigung, Kraftstoff-Effizienz und Manövrierfähigkeit.

Elektromotoren bzw. Hybridantriebe von mtu werden für Schiffsantriebe ein wichtiger Baustein für die Mobilität der Zukunft sein. Bei der Entwicklung der E-Drive-Serienlösung für Schiffe nutzt mtu die bisherigen Erfahrungen aus dem Marine-Projektsystemgeschäft sowie die umfangreichen Erfahrungen aus dem Bahnbereich. mtu-Hybridantriebe für Schiffe werden modular aufgebaut und je nach Dieselmotor-Baureihe unterschiedliche elektrische Leistungen mit Serienlösungen abdecken.
Die Vorteile der E-Drive-Lösungen von mtu sind vielfältig. Sie reichen von der Reduktion der Betriebskosten über einen größeren Komfort und geringere Geräuschemissionen, bis zu einer besseren Beschleunigung und einem guten Manövrierverhalten. mtu bietet eine qualifizierte Serienlösung an, die die mechanischen und elektrischen Komponenten über die mtu-Automation optimal verbindet.

mtu und die niederländische Heesen-Werft kooperieren seit Jahrzenten im Bereich der Antriebstechnik. Zahlreiche international ausgezeichnete Superyachten, die mit mtu-Motoren ausgerüstet wurden, sind dabei entstanden.


Kontakt

Jochen Kuhn
Tel.:
+49 7541 90 7018
+497541907018
E-mail: