STORY

Die Stärksten fahren mtu

Veröffentlicht am 15 Februar 2018, Bilder von Oceanco

Luxusyachten sind Gigantismus pur – nicht nur über Deck, wo der Luxus keine Grenzen kennt. Auch im Motorraum herrscht PS-Wahn.

Die Nummer eins ist 180 Meter lang und hat über 70.000 Kilowatt Antriebsleistung im Motorraum. Damit ist sie die mit Abstand leistungsstärkste Megayacht der Welt. Immerhin halb so viel Kilowatt Leistung hat die Nummer zwei, die 138 Meter lange Rising Sun. Mit 95 Metern Länge und drei Zwanzig-Zylinder mtu-Motoren rangiert die Indian Empress auf Rang 9. Satte 22.074 Kilowatt beschleunigen auf bis zu 25 Knoten.
Luxusyachten sind Gigantismus pur – nicht nur über Deck, wo der Luxus keine Grenzen kennt. Auch im Motorraum herrscht PS-Wahn. 

Die Fachzeitschrift „Boote Exklusiv“ hat die zehn leistungsstärksten Megayachten vorgestellt – sieben von ihnen haben mtu im Motorraum. Dabei sind die Antriebskonzepte so unterschiedlich wie die Yachten selbst. Während einige Yachten von den 10.000 Kilowatt Leistung des größten und kräftigsten mtu-Motors (20V 8000) angetrieben werden, setzen andere auf kombinierte Antriebslösungen mit Dieselmotoren und Gasturbinen. Der Vorteil: Bei Langstreckenfahrten oder bei niedriger Geschwindigkeit laufen allein die deutlich Kraftstoff schonenderen Antriebsdiesel, während für Höchstgeschwindigkeiten die Gasturbine ein- oder zugeschaltet werden kann. mtu erstellt diese Pakete, bestehend aus Antrieb und Automation, maßgeschneidert für die speziellen Anforderungen

Kontakt

Anne Juhre
Tel.:
+49 7541 90 2232
+49 7451 90 2232
+49 7541 90 7165
+79 7541 90 7165
E-mail: