„Dass wir in der Lage sind, eine relativ schwierige Sequenz von Vorgängen beim integrierten Parallelbetrieb durch eine extrem vielseitige Plug-and-Play-Lösung mit mtu-Aggregaten zu realisieren, ist einer der Gründe warum wir beim Projekt der UNC Charlotte als Basis für das Design ausgewählt wurden“, sagt Clayton Pacunas, Anwendungsingenieur bei Western Branch Diesel.
In Zusammenarbeit mit der Universität überwachte Western Branch Diesel den Einbau der mtu-Aggregate. Diese bieten einen branchenführenden Durchschnittslastfaktor und modernste Technologie zur Emissionsregelung. Kundenspezifische Kraftstofftanks, Plattformen und Schallkapseln stammen von Zulieferern.
Das aus mehreren Aggregaten bestehende System umfasst eine einzigartige automatische Kraftstoffansaugung für hohe Zuverlässigkeit ohne zusätzliche Komplexität. Sie ermöglicht es den drei Aggregaten, die gleiche Kraftstoffquelle zu nutzen, ohne dass Pumpen oder Schalter erforderlich sind. Hierdurch lässt sich auch bei einem Bauteilausfall die Systemverfügbarkeit garantieren.
Western Branch ist ein mtu-Distributor und Dienstleister der Vertrieb und Service für die Anwendungen On-Highway, Stromerzeugung, Öl und Gas, Bau, Industrie, Bergbau und Marine übernimmt.
Erfahren Sie mehr über Western Branch Diesel unter: www.wbdiesel.com
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce geht mit modernsten Technologien voran, um umweltfreundliche, sichere und wettbewerbsfähige Lösungen für den weltweiten Antriebs- und Energiebedarf anzubieten.
- Die Rolls-Royce Power Systems AG mit Sitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter. Zum Produktportfolio gehören u.a. schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme der Marke mtu für Schiffe, für die Energieerzeugung, für schwere Land-, Schienen- und Militärfahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Unter der Marke mtu Onsite Energy vertreibt das Unternehmen Energieerzeugungssysteme mit Diesel- und Gasantrieb und Batteriecontainer für unternehmenskritische Anwendungen sowie für die Not- und Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für autarke Microgrid-Lösungen. Mittelschnelllaufende Bergen-Engines-Motoren kommen in Schiffen und Energieversorgungsanlagen zur Anwendung.
- Rolls-Royce hat Kunden in über 150 Ländern der Welt, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Nationalstreitkräfte, 70 Seestreitkräfte sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
- Der operative Konzernumsatz lag im Jahr 2018 bei 15 Mrd. GBP. Davon ergab sich etwa die Hälfte aus Serviceverträgen.
- Im Jahr 2018 investierte Rolls-Royce 1,4 Mrd. GBP in Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Das Unternehmen unterstützt zudem ein weltweites Netzwerk von 29 universitären Technologiezentren, das Rolls-Royce-Ingenieuren den Zugang zur Spitze der wissenschaftlichen Forschung ermöglicht.
- Der Konzern bekennt sich ausdrücklich zur Einstellung von Auszubildenden, Absolventen und der Weiterbildung seiner Mitarbeiter.