Microgrids sind Teil der Energiezukunft: Sie kombinieren die kostengünstigen und umweltfreundlichen regenerativen Energien mit zuverlässigen Stromerzeugern wie Blockheizkraftwerken oder Dieselaggregaten. Damit können sie für zuverlässige Stromversorgung sorgen – egal ob in entlegenen Gegenden, in Städten oder auch in Firmen, die unabhängig vom öffentlichen Stromnetz sein wollen. mtu bietet in Kooperation mit dem Berliner Start-up-Unternehmen Qinous schlüsselfertige Microgrids mit Batterie und Steuerung an.
Mit dem starken Ausbau der erneuerbaren Energien wächst die Herausforderung, überschüssige Energie von Photovoltaik- und Windkraftanlagen zu speichern und dann zur Verfügung zu stellen, wenn sie gebraucht wird. Gleichzeitig muss wetterbedingt schwankende Stromerzeugung ausgeglichen werden. Das können Microgrids leisten, indem sie verschiedene Stromquellen mit Batterien und einer Steuerung kombinieren, und alle Elemente intelligent verbinden. Alle Elemente werden in einem intelligenten Energiemanagement-System aneinandergekoppelt, das den Energieeinsatz optimiert.
?
Microgrid-Demonstrator stellt kundenspezifische Systeme dar
Microgrids können entlegene Orte wie Minenbetriebe oder Inseln, die keinen Zugang zu einem öffentlichen Stromnetz haben, komplett autark mit Energie versorgen. Im Netzparallelbetrieb dienen Microgrids der umweltfreundlichen Stromversorgung von Industrieunternehmen oder Kommunen und können gleichzeitig das öffentliche Stromnetz stützen. Die entscheidende Komponente eines Microgrids ist die Steuerung. Eine intelligente Steuerung berechnet, welche Stromquellen sie zu welchem Zeitpunkt bereitstellt, um Energie an die Verbraucher abzugeben oder die Batterie zu füllen. Das geschieht je nach Präferenz des Kunden, ob er beispielsweise vor allem kostengünstig Strom erzeugen will, ihm „grüner Strom“ aus regenerativen Quellen wichtig ist oder er vorrangig auf eine schlichte Verbrauchsoptimierung setzt.
Batteriecontainer von mtu
Eine weitere wichtige Komponente der
mtu-Microgrids ist der selbstentwickelte Batteriecontainer– das
mtu EnergyPack. Dieser besteht aus 154 Modulen und 3.388 Lithium-Ionen-Zellen. Zusammen können diese knapp 1.000 Kilowattstunden elektrischer Energie speichern – das ist etwa 14 mal so viel wie ein Tesla-Model X. Der
mtu-Batteriecontainer hat zudem eine elektrische Leistung von knapp 2.000 Kilowatt und eine Kapazität von 1.095 Amperestunden. Über einen Transformator ist die Ausgangsspannung des
mtu-Batteriecontainers an das jeweilige Energienetz anpassbar. Er wird den Kunden betriebsbereit zur Verfügung gestellt und muss vor Ort lediglich angeschlossen werden.