mtu und Northwestel, ein nordkanadisches Telekommunikationsunternehmen, helfen als Partner dabei, Nunavut, eines der entlegensten nördlichen Territorien der kanadischen Arktis, mit zuverlässigem und schnellem Internet zu versorgen. 23 Notstrom-Diesel-Aggregate werden als Teil eines Verbesserungsplans für die Netzinfrastruktur installiert, durch die der Internetzugang, die Internetgeschwindigkeit und die Breitbandkapazität in den Gemeinden des Territoriums verbessert werden sollen.
„Projekte wie dieses in Nunavut erinnern uns daran, wie wichtig einfach verfügbarer Internet-Zugang für das moderne Leben ist“, sagte Brian Ponstein, regionaler Vertriebsingenieur bei mtu Onsite Energy. „Wir freuen uns, den notwendigen Strom zu liefern, damit eine solche Konnektivität in dieser entlegenen Region der Welt jederzeit verfügbar ist.“
Im Rahmen des Programms „Connect to Innovate“ der kanadischen Regierung entwickelte Northwestel einen umfassenden Plan zur Modernisierung der Telekommunikationsinfrastruktur in der Region. Dazu gehört der Einsatz von Satellitentechnik mit Empfängerschüsseln in jeder der fünfundzwanzig Gemeinden von Nunavut, um die Bandbreitenkapazität zu steigern. Jedes Satellit-Empfänger-Paar benötigt eine Notstromversorgung, um maximale Verfügbarkeit und Dienstgarantie bei einem Netzausfall zu gewährleisten.
Nunavut hat gegenwärtig Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 1 bis 3 Megabit pro Sekunde im Download. Das Ziel ist, diese Geschwindigkeiten bis 2019 zu verdreifachen. Längerfristig wird die kanadische Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) als verantwortliche Stelle für die Regulierung der Rundfunk- und Telekommunikationsbranche verlangen, dass für alle Haushalte in Kanada in den nächsten 15 Jahren eine Download-Geschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde verfügbar sein muss.