STORY Power Generation

50 Grad ohne Schatten

Veröffentlicht am 12 Mai 2014, Bilder von MTU Detroit Diesel Australia

Stromaggregate mit mtu-Motoren sorgen in einem Camp im australischen Outback für zuverlässige Stromversorgung.
Pilbara, Australien

Aggregate mit mtu-Motoren der Baureihe 1600 versorgen im Westen Australiens ein Camp mit Strom. Sie trotzen Hitze, Staub und Überflutungen – und das schon seit knapp 7.000 Stunden.

Wer hier lebt, der muss schon hart im Nehmen sein: Im Sommer ist es extrem heiß, auf bis zu 50 Grad steigt das Thermometer häufig. Dazu feiner Wüstenstaub, der überall umherfliegt. Am nächsten Tag regnet es wie aus Kübeln, Sturzfluten führen zu Überschwemmungen. Die Pilbara-Region in Western Australien ist allen Witterungsbedingungen ausgeliefert. Genau hier liegen jedoch riesige Eisenerzvorkommen und der australische Bergbau-Konzern Rio Tinto Iron Ore will hier künftig 353 Millionen Tonnen dieser wertvollen Rohstoffe im Jahr fördern. Das gewonnene Eisenerz muss an einen der zwei bis zu 500 Kilometer entfernten Verladehafen transportiert werden. Hierfür will Rio Tinto das bereits vorhandene Schienennetz auf 1.500 Kilometer ausbauen und ausbessern. Der Minenbetreiber beauftragte Calibre Rail, das existierende Schienennetz zu erweitern. Um die Mitarbeiter, die in dieser harschen Umgebung arbeiten, unterzubringen, baut Calibre Rail ein eigenes Camp – das Wildflower-Camp. Calibre Rail engagierte MTU Detroit Diesel Australia, um ein Kraftwerk zur Campversorgung zu installieren. 130 Kilometer nordwestlich von Newman, in der Grafschaft Ashburton liegend, wird das Camp 240 Zimmer für die Arbeiter bieten, die die Bahnschienen bauen.

Im Die drei Stromaggregate mit mtu-Motoren der Baureihe 1600 haben jeweils 275 Kilovoltampere Leistung.
Im australischen Outback sorgen Stromaggregate von mtu Onsite Energy seit 7.000 Stunden für zuverlässige Stromversorgung.
Sie freuen sich darüber, dass die Aggregate so gut laufen: Nestor De Niese (mtu DDA, Sales Engineer), Ben Lloyd (Generation Power Station Services, Technical Manager) und Colin Carter (Generation Power Station Services, Site Supervisor)

Seinen Namen verdankt das Wildflower-Camp übrigens seiner Lage – es liegt mitten auf einer kleinen Feldwiese, auf der einmal viele wilde Blumen wuchsen. Um das Camp sicher mit Strom zu versorgen, lieferte MTU Detroit Diesel Australia drei Diesel-Generatoren von mtu Onsite Energy mit je 275 Kilovoltampere Leistung. Der Strom wird für Einzel- und Gemeinschaftsunterkünfte wie die Kantine oder Meeting-Räume, für Klimaanlagen, Licht und zum Kochen verwendet. Seit April 2013 sind die Stromaggregate im Einsatz und haben bereits knapp 7.000 Betriebsstunden erfolgreich absolviert. Damit die mtu-Motoren bei diesen Bedingungen zuverlässig laufen, sind spezielle Luftfilter und eine Schutzhaube zum Schutz vor der Witterung und gegen Lärm eingesetzt. Insgesamt 825 Kilovoltampere Strom erzeugen die mit 6-Zylinder Reihenmotoren der Baureihe 1600 ausgestatteten Generatoren vom Typ DP 275 D55. Für zehn Jahre soll das Wildflower-Camp eine Heimat für 240 Arbeiter bieten. Sollten noch mehr Bewohner einziehen, kann das Camp erweitert werden. Zwei weitere Generatoren von MTU Detroit Diesel Australia stehen schon bereit.

 

Der Inhalt der Beiträge entspricht dem Stand zum jeweiligen Erscheinungsdatum. Sie werden nicht aktualisiert. Weitergehende Entwicklungen sind deshalb nicht berücksichtigt.

Kontakt

Sebastian Huchler
Tel.:
+61 8 9273 7777
E-mail: