fe996b31-c2ab-4da6-82f6-46d8fd5ffec3.JPG
STORY Bergbau

12.000 Tonnen Schnee pro Stunde: Die Supermaschine, die Norwegens Flughäfen im Winter am Laufen hält

Veröffentlicht am 29 Januar 2026

Die TV 2100 von Øveraasen kann drei Pkw pro Sekunde katapultieren – und räumt 12.000 Tonnen Schnee pro Stunde. Wie die größte Schneefräse der Welt Norwegens Flughäfen im Winter rettet.
Ein Szenario, das in Norwegen alles andere als ungewöhnlich ist: Ein Schneesturm zieht über Oslo hinweg, die Sichtweite schrumpft auf wenige Meter, und die ersten Flüge stehen auf der Kippe. Doch in solchen Momenten hängt die Entscheidung über Start oder Stopp nicht allein von der Wetterprognose ab – sondern auch von der Technik, die auf dem Vorfeld bereitsteht.

Zwei norwegische Flughäfen – der Hauptstadtflughafen Oslo und der weit im Norden gelegene Tromsø Airport – setzen dabei auf ein besonderes Gerät: die TV 2100 von Overaasen, schlichtweg die größte und leistungsfähigste Schneefräse der Welt. Mit einem Gewicht von 45 Tonnen und einer Räumkapazität von 12.000 Tonnen Schnee pro Stunde ist sie ein Gigant unter den Winterdienstfahrzeugen. Um ihre Kraft zu veranschaulichen: Die Maschine könnte theoretisch drei Mittelklassewagen pro Sekunde 50 Meter weit in die Luft schleudern – eine beeindruckende Vorstellung, die zeigt, wie viel Kraft mtu-Motoren bereitstellen können. 

Die TV 2100 von Øveraasen kann drei Pkw pro Sekunde katapultieren – und räumt 12.000 Tonnen Schnee pro Stunde.

Technik, die Extrembedingungen trotzt

Die TV 2100 ist ein Unikat: Øveraasen ist der einzige Hersteller, der eine solche Maschine bauen kann. Die Zusammenarbeit mit dem norwegischen Flughafenbetreiber Avinor war eng und involvierte mehrere Abteilungen. „Das ist eine handgefertigte Maschine, in die Tausende Arbeitsstunden geflossen sind“, betont Stein Erik Pettersen, Key Account Manager bei Øveraasen.

Die wichtigsten Fakten:

  • Abmessungen: 12 Meter lang, 4,4 Meter hoch, 3,4 Meter breit
  • Antrieb: mtu 12V4000C35 mit 1.500 kW (2.100 PS), 9.500 Nm Drehmoment, 57 Liter Hubraum und einem Trockengewicht von 8 Tonnen 
  • Umweltstandard: Erfüllt die strengen EU-Stufe-V-Normen
  • Geschwindigkeit: Bis zu 60 km/h auf der Startbahn

Die TV 2100 ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern auch ein kritisches Notfallfahrzeug für Flughäfen. Denn Geschwindigkeit und Effizienz sind entscheidend, um den Betrieb auch im schlimmsten Schneesturm aufrechtzuerhalten.

Ähnlicher Inhalt

STORY Bahn

Wenn alte Strecken neues Leben erhalten

Südamerika setzt wieder auf die Schiene

Mehr

STORY Bahn

„Wir könnten heute schon 90 % CO₂ sparen – aber wir diskutieren lieber.“

Ein Gespräch mit Dr. Olaf Toedter (Leiter neue Technologien und Zündsysteme beim Karlsruher Institut für Technologie) und Jörg Schneider (Nachhaltigkeitsleiter bei DB Cargo) über HVO, eFuels und die Technologien, die noch keiner sieht.

Mehr

STORY Bahn

Dank Reman: Kein Fall fürs Abstellgleis

Neues Leben für alte mtu-Motoren: Rolls-Royce Power Systems setzt auf Remanufacturing und damit auf Nachhaltigkeit und Effizienz. Aber wie macht man aus alt wieder neu?

Mehr

STORY Power Generation

Der hilft nicht nur der Umwelt: HVO tut mtu-Motoren gut

Wirklich? Rolls-Royce-Ingenieure haben das bis ins Detail untersucht. Die Ergebnisse sind beeindruckend.