Das mtu Hybrid-PowerPack ist ein umweltfreundliches Antriebssystem, das die Vorzüge von Batterie- und dieselbetriebenen Zügen vereint. Es ist auch für Strecken, die nicht oder nur unvollständig elektrifiziert werden können, eine kostengünstige, klimaschonende Alternative zu herkömmlichen Antrieben. Die Version für das britische Leasing-Unternehmen Porterbrook, das Chiltern Railways den Zug zur Verfügung stellt, verbindet einen mtu-Dieselmotor, der die Emissionsrichtlinie EU-Stufe V einhalten wird, mit einer elektrischen Maschine (die sowohl als Motor als auch als Generator eingesetzt werden kann) und dem Batteriesystem mtu EnergyPack, das die Energie speichert, die beim Bremsen zurückgewonnen wird. So wird unter anderem ein lokal emissionsfreier, batterieelektrischer Betrieb möglich. Im Bahnhofsbereich sinken die Antriebsgeräusche um etwa 75 Prozent (20 dB(A)). Verbrauch und CO2-Emissionen sinken um bis zu 25 Prozent.