Die Twitter User von ScotRail haben für einen pinken Bahn-Motor gestimmt.
STORY Bahn

Pretty in Pink

Veröffentlicht am 06 September 2019, Bilder von Abellio ScotRail

Die Twitter User von ScotRail haben für einen pinken Bahn-Motor gestimmt.
Edinburgh, United Kingdom

mtu-Bahnmotoren sind in der Regel blau oder grau. Abellio ScotRail hat seit dem 28. August 2019 einen pinken 16V 4000 mtu-Motor in der Inter7City-Lok 43127. Das schottische Bahnunternehmen ließ seine Twitter-Follower über die Farbe des Schutzlacks entscheiden: Gelb, Türkis oder Pink. Mehr als 2.000 Follower stimmten ab, die Mehrheit wählte: Pink!

Der Motor war im August zur QL3-Wartung, die bei der Hälfte eines Lebenszyklusses (TBO) durchgeführt wird, bei MTU UK in East Grinstead. Zum Service-Paket gehört auch ein neuer Schutzlack. In der Regel sind die Bahnmotoren von Scotrail grau, diesmal sollte es Pink werden. „Alan Stewart, High Speed Train service delivery manager bei ScotRail, rief uns an und informierte uns über die Aktion“, schmunzelt Rod Riley, Service Manager bei mtu. „Vielleicht steigern wir damit die Nachfrage nach pinken Motoren” ergänzt Vertriebskollege David Eaton.

ScotRail setzt 26 modernisierte Highspeed-Züge zwischen sieben schottischen Städten ein. Pro Zug zwei Lokomotiven mit je einem 16V 4000 Bahnmotor – insgesamt 53 graue und ein pinker mtu-Motor. Die Züge pendeln zwischen Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Inverness, Perth and Stirling.

Der Inhalt der Beiträge entspricht dem Stand zum jeweiligen Erscheinungsdatum. Sie werden nicht aktualisiert. Weitergehende Entwicklungen sind deshalb nicht berücksichtigt.

Kontakt

David Eaton
Tel.:
+44 (0) 1342 335 481
+44 1342 335 481
E-mail:

Ähnliche Artikel

Bahn

„Wir könnten heute schon 90 % CO₂ sparen – aber wir diskutieren lieber.“

Ein Gespräch mit Dr. Olaf Toedter (Leiter neue Technologien und Zündsysteme beim Karlsruher Institut für Technologie) und Jörg Schneider (Nachhaltigkeitsleiter bei DB Cargo) über HVO, eFuels und die Technologien, die noch keiner sieht.

Mehr

Bahn

Kreuzfahrt auf Schienen

Die neue Superyacht unter den Reisezügen wird auf nicht-elektrifizierten Streckenabschnitten von zwei mtu-Motoren der Baureihe 4000 angetrieben.

Mehr

Bahn

Rangierlokomotiven mit starkem mtu-Antrieb für harte Arbeiten im Stahlwerk

Bis zu 28 Lokomotiven fahren auf dem Werksgelände des Linzer Stahlkonzerns voestalpine. Vier davon sind Gmeinder- Rangierloks vom Typ D60 C, welche von einem mtu-Motor der Baureihe 1600 angetrieben werden. Die Loks werden im Werk eingesetzt und transportieren Züge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3.000 Tonnen. Zwei weitere Lokomotiven des Typs sind bestellt. Diese sollen bis Ende 2015 ausgeliefert werden. Betrieben werden die Loks vom Logistikunternehmen LogServ, einer hundertprozentigen Tochter der voestalpine Stahl GmbH.

Mehr