Nicht nur auf dem MTU-Messestand sind MTU-Motoren zu sehen, auch in vielen Lokomotiven und Triebwagen auf dem Außengelände.
STORY Bahn

Highlights von der Messe

Veröffentlicht am 24 September 2014, Bilder von Ralf Rühmeier

Nicht nur auf dem mtu-Messestand sind mtu-Motoren zu sehen, auch in vielen Lokomotiven und Triebwagen auf dem Außengelände.
Berlin, Germany

Nicht nur auf dem mtu-Messestand sind mtu-Motoren zu sehen, sondern auch in vielen Lokomotiven und Triebwagen auf dem Außengelände.

Der Alstom Coradia Lint ist eine Familie von Nahverkehrs-Dieseltriebwagen. „LINT“ steht dabei für „Leichter innovativer Nahverkehrstriebwagen“. Angetrieben werden die Triebwaaen von je zwei mtu-Bahnpowerpacks vom Typ 6H 1800 R85L. Die 390 Kilowatt starken Powerpacks erfüllen die seit 2012 gültige europäische Abgasnorm EU Stage IIIB. Dies wird durch ein integriertes SCR-System (Selective Catalytic Reduction) erreicht, das Stickoxidemissionen verringert. Innermotorisch werden zudem Rußpartikelemissionen um 90 Prozent reduziert.

Gama-Lok von Pesa

Die polnische Bahngesellschaft PKP Intercity wird ab dem Jahr 2015 Pesa-Lokomotiven vom Typ Gama 111Db einsetzen. Die in Polen gebauten Lokomotiven werden mit 16-Zylindermotoren des Typs 4000 R84 ausgestattet. Dank 2.400 Kilowatt Leistung ermöglichen die Dieselmotoren den Gama-Lokomotiven eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160 Stundenkilometern. Die mtu-Antriebe erfüllen die Emissionsrichtlinie EU Stufe IIIB mittels Abgasrückführung, Common-Rail-Einspritzung und Dieselpartikelfilter. Die zweistufige Aufladung der Motoren ermöglichen hohe Ladeluftdrücke für gesteigerte Leistung und geringste Partikelemissionen
Die D 60 C ist eine Bauart dieselhydraulischer Rangierlokomotiven des Herstellers Gmeinder Lokomotivenfabrik GmbH in Mosbach/Baden. Im April 2013 hat die österreichische Logistik Service GmbH (LogServ) zwei dieser Lokomotiven bestellt, die mit Zwölfzylinder-mtu-Motoren der Baureihe 1600 ausgestattet sind. Weitere Lokomotiven sind in Planung.
Die G 12 und die DE 18 sind Vosslohs neue dieselhydraulische Lokomotiven für den Rangier- und Güterzugdienst: Die G 12 wird von einem 1.200 Kilowatt starken Achtzylinder-mtu-Motor des Typs 4000 R43 angetrieben. Ein Zwölfzylinder-mtu-Motor gleichen Typs treibt die DE 18 an.

Vossloh G 12

Die G 12 und die DE 18 sind Vosslohs neue dieselhydraulische Lokomotiven für den Rangier- und Güterzugdienst: Die G 12 wird von einem 1.200 Kilowatt starken Achtzylinder-mtu-Motor des Typs 4000 R43 angetrieben. Ein Zwölfzylinder-mtu-Motor gleichen Typs treibt die DE 18 an.
Der Inhalt der Beiträge entspricht dem Stand zum jeweiligen Erscheinungsdatum. Sie werden nicht aktualisiert. Weitergehende Entwicklungen sind deshalb nicht berücksichtigt.

Ähnliche Artikel

Bahn

„Wir könnten heute schon 90 % CO₂ sparen – aber wir diskutieren lieber.“

Ein Gespräch mit Dr. Olaf Toedter (Leiter neue Technologien und Zündsysteme beim Karlsruher Institut für Technologie) und Jörg Schneider (Nachhaltigkeitsleiter bei DB Cargo) über HVO, eFuels und die Technologien, die noch keiner sieht.

Mehr

Bahn

Kreuzfahrt auf Schienen

Die neue Superyacht unter den Reisezügen wird auf nicht-elektrifizierten Streckenabschnitten von zwei mtu-Motoren der Baureihe 4000 angetrieben.

Mehr

Bahn

Rangierlokomotiven mit starkem mtu-Antrieb für harte Arbeiten im Stahlwerk

Bis zu 28 Lokomotiven fahren auf dem Werksgelände des Linzer Stahlkonzerns voestalpine. Vier davon sind Gmeinder- Rangierloks vom Typ D60 C, welche von einem mtu-Motor der Baureihe 1600 angetrieben werden. Die Loks werden im Werk eingesetzt und transportieren Züge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3.000 Tonnen. Zwei weitere Lokomotiven des Typs sind bestellt. Diese sollen bis Ende 2015 ausgeliefert werden. Betrieben werden die Loks vom Logistikunternehmen LogServ, einer hundertprozentigen Tochter der voestalpine Stahl GmbH.

Mehr