RR_MRO Hero Header _Goldschmidt.jpg

KREISLAUFWIRTSCHAFT: SCHLÜSSEL ZU NACHHALTIGER EFFIZIENZ

Im Video führt Marc Goldschmidt, Vice President Remanufacturing & Overhaul+ Technologies, durch unsere Refurbishment-Prozesse, die Motoren einen neuen Lebenszyklus ermöglichen.

Erfahren Sie mehr im Video
Youtube Video

04a_mtu_new-equipment_Header.jpg

LEBENSZYKLUS LÖSUNGEN​

Service

GRUNDERNEUERTE & WERKSÜBERHOLTE PRODUKTE​

So gut wie neu

Ihr Motor oder Antriebssystem von mtu ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Dafür sorgen unsere gewohnt hohen technischen Standards sowie unser herausragender Service und Support. Und nach einem langen und produktiven Einsatz bietet mtu Ihnen Möglichkeiten, um die Lebensdauer sogar noch weiter zu verlängern.

Unsere Remanufacturing-Verfahren und Werksüberholung werden von denselben Experten durchgeführt, die Ihren Motor auch gebaut haben und bringen diesen wieder in einen neuwertigen Zustand – mit denselben hohen Standards in puncto Leistung, Lebensdauer und Qualität wie ein vergleichbares Neuprodukt. 

Um Ihnen zusätzliche Sicherheit zu bieten, haben wir fixierte Preise und Durchlaufzeiten vor und nach Ihren aufbereiteten mtu-Geräten, mit der kompletten Werksgarantie.

Remanufacturing

Produkte, die unser Remanufacturing-Verfahren durchlaufen, helfen Ihnen, Ausfallzeiten zu minimieren. Sie sind schneller als eine Einzelüberholung und kostengünstiger als neue Geräte. Die Motoren bieten nach dem Remanufacturing-Prozess die gleichen hohen Standards in Bezug auf Leistung, Lebensdauer und Qualität wie neue mtu-Produkte, und das bei identischer Garantieabdeckung. Und mit konstruktions- und modellbezogenen Updates bieten sie auch vergleichbare technologische Weiterentwicklungen.

Drehen Sie die Zeit zurück

Werksüberholungen versetzen Ihre Motoren und Systeme wieder in einen neuwertigen Zustand und bieten dieselben hohen Standards für Leistung, Lebensdauer und Qualität wie ein neues Produkt. Dieselben Experten, die Ihre Originalausrüstung gebaut haben, führen auch unsere Werksüberholungen durch und wenden dabei dieselben strikten Standards an wie bei unserem werkseitigen Remanufacturing-Prozess. Das Ergebnis: Ihr komplettes System, einschließlich Getriebe, loser Teile (Ölkühler usw.) und Automatisierung/Elektronik, wird vollständig wiederhergestellt. Gültig für die Baureihen 183, 396, 493, 538, 595, 652, 956, 1163 und verschiedene Defense-Motoren.

Kreislauflösungen – Maßgeschneiderte 360-Grad-Serviceleistungen

Wie können wir unseren ökologischen Fußabdruck und den unserer Kunden reduzieren, während wir gleichzeitig Stillstandzeiten minimieren? Unser Ziel ist es, CO2-Emissionen zu senken, den Energieverbrauch zu minimieren und ein überholtes oder generalüberholtes Produkt zu liefern, das so kohlenstoffneutral wie möglich ist. Bei Rolls-Royce haben wir Prozesse entwickelt, die Nachhaltigkeit und Rentabilität durch unseren Ansatz der Kreislaufwirtschaft vereinen. Sehen Sie sich unsere Animation an und erfahren Sie, wie wir CO2 reduzieren und die Nachhaltigkeit steigern.

Youtube Video

Überholungslösungen für eine Verlängerung der Nutzungsdauer

Wir wissen, dass sich Bedürfnisse mit der Zeit verändern und dass Kapitalanlagen nicht auf kurze Zeit getätigt werden. Mit Überholungslösungen, die speziell auf Ihre mtu-Systeme zugeschnitten sind, können Sie das Beste aus Ihrer Ausrüstung herausholen und deren Nutzungsdauer verlängern.

L33 Efficiency Solution

Die L33 Efficiency Solution ist speziell dafür ausgelegt, die Lebensdauer der mtu-Gasmotoren der Baureihe 4000 L61, L62 und L63 zu verlängern. Durch eine kosteneffiziente, nachhaltige Systemüberholung erfährt der vorhandene Motor vom Hersteller die Zertifizierung, dass sein Stand dem eines grunderneuerten L33-Motors entspricht und der elektrische Wirkungsgrad um etwa 1,4 % gesteigert wurde. Dieses Upgrade beinhaltet eine Überholung des Generators, ein neues Automationssystem und weitere Systemverbesserungen. Das Beste von allem: er passt auf den vorhandenen L61-, L62- oder L63-Grundrahmen, somit sind keine Änderungen an der Peripherie notwendig.

Lebensdauerbasierte Wartung

Die lebensdauerbasierte Wartung (Lifetime-Based Overhaul oder kurz LTBO) ist unsere herstellerzertifizierte Wartungslösung, die speziell auf den Bedarf von Motoren in Notstromaggregaten, die nur selten zum Einsatz kommen, ausgelegt ist. Diese planmäßige Wartungslösung richtet sich nach der Zeit als ausschlaggebendes Kriterium und bietet die gleiche Sicherheit wie eine herkömmliche Überholung zu einem Bruchteil der Kosten. Es werden nur abgenutzte Teile überholt, was vor Ort erfolgen kann, womit die Notwendigkeit des Ausbaus, Transports und Wiedereinbaus entfällt, die typischerweise mit einer Überholung einhergeht.

Sprechen Sie mit einem Experten Ihres örtlichen Servicepartners

Informieren Sie sich bei Ihrem mtu Servicepartner.

Verwandte Inhalte

Hier finden Sie weitere Videos zu maßgeschneiderten Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Youtube Video

Ihre Vorteile durch unser Pfandsystem
 

Bei allen unseren Motoren ist eine Kaution im Preis enthalten. Dies schafft Anreize für Kunden, die Motoren am Ende ihres Lebenszyklus an uns zurückzugeben, damit wir sie überholen können. Mit unserem speziell entwickelten Pfandückgabesystem ist dieser Prozess für den Kunden denkbar einfach!

Youtube Video

Ein neuer Motor — aus alten,
generalüberholten Teilen

In diesem Video erfahren Sie, wie wir alte Teile nach höchsten Qualitätsstandards aufarbeiten und flexibel wiederverwenden, um kürzeste Durchlaufzeiten und beste Ergebnisse bei der Überholung von Motoren zu erzielen.

 

Youtube Video

Die Basis unserer Prozesse: Unsere
Prüfstände

Unsere Best-Practices für optimale Wartungs- und Überholungsergebnisse beruhen auf industriell wiederholbaren Verfahren. Die Standards für diese Verfahren werden in Magdeburg festgelegt und für die Überholung aller unserer Motoren weltweit verwendet.