IMG_20201203_222059.jpg
Power Generation

Upgrades

Unsere Systeme passen sich dem ständigen Wandel an. Ob es sich um Ihre unternehmerischen Anforderungen, einen neuen Standort oder die Einführung von neuen Vorschriften handelt. Ein mtu-Upgrade kann Ihnen helfen, mit jeder Art von Wandel, der sich Ihnen zeigt, Schritt zu halten.

Upgrades

Wir passen uns Ihren verändernden Bedürfnissen an.

Möglicherweise werden Ihre Generatoren in einem Land benötigt, in dem andere Abgasvorschriften gelten. Vielleicht möchten Sie die Leistung anheben oder drosseln.

Was auch immer die Ursache der Veränderung sein mag, wir bieten eine Vielfalt von Lösungen in Form mtu-Upgrades, die Ihren Anforderungen gerecht wird.

NOx-Box als Insellösung

Für die mtu Motoren der Serie 400 mit MMC V6-Überwachung und ältere Motoren: standardmäßiger mtu-NOx-Sensor. Es sind keine weiteren Temperatur- oder Drucksensoren an den Modulen erforderlich.

NOx-Sensor-Umrüstpaket

Zur Ermittlung der täglichen NOx-Durchschnittswerte der Motoren der mtu-Baureihen 400 und 4000 für Erdgas- und Biogasanwendungen.

Oxidationskatalysator

Zur Senkung der Formaldehyd-Emissionen, damit Sie die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte einhalten und den Formaldehydbonus beziehen können.

Leistungsänderungen

Passen Sie das Leistungsniveau Ihres Motors durch Änderungen an der Software und Hardware an. Bedarf der individuellen Begutachtung und Freigabe.

Emissionsanpassungen

Passen Sie die Emissionswerte und die Zertifizierung Ihres Motors den geänderten Anwendungsszenarien an. Bedarf der individuellen Begutachtung und Freigabe.

Änderungen der Kennzeichnungen

Ändern Sie emissionsrelevante Kennzeichnungen so, dass sie für verschiedene Orte passen. Eine Emissionskalibierung kann erforderlich sein. Bedarf der individuellen Begutachtung und Freigabe.

Änderungen der Kalibrierung

Änderungen der Kalibrierung umfassen alle auf Kundenanforderungen hin erfolgten Umstellungen an Motoren/Systemen in Bezug auf Leistung, Anwendungsgruppe, Frequenz und Zertifizierung (inkl. Emissionspegel).

X4-Wartungsschalter

Sperrt automatisch das X4-Kabel und verzögert den Motorstart. Dadurch kann sich der Öldruck aufbauen, was einem Motorausfall vorbeugt; zudem dient der Schalter als optische Anzeige zur Sicherstellung, dass alle Schritte nach der Wartung des Generatorsatzes ordnungsgemäß durchgeführt werden.

SCR Refit für mtu Baureihe 400

Erfüllen Sie die gesetzlich definierten Emissionsgrenzwerte für Powergen Gas Motoren der mtu Baureihe 400 durch Nachrüstung unseres robusten und einfachen SCR Systems.


Midlife Check für Standby Motoren der mtu Baureihe 4000

Identifizieren Sie das Risiko für drohende Motorschäden frühzeitig durch eine professionelle Überprüfung des Motorzustands incl. Expertengutachten seitens unserer mtu-zertifizierten Servicetechniker.

SCR Refit für mtu Baureihe 4000 (EGAT)

Mit unserem Abgasnachbehandlungssystem mtu EGAT (Exhaust Gas After Treatment) erfüllen und dokumentieren Sie alle erforderlichen Mess- und Grenzwerte nach 44. BimSchV und profitieren von einem abgestimmten Gesamtkonzept mit Rolls-Royce Solutions als zentralem Ansprechpartner.

Verlängertes Probelaufintervall

Mit unserem ausführlich erprobten und herstellerzertifizierten Lösungspaket, dem verlängerten Probelaufintervall für Diesel Gensets der mtu Baureihe 4000 Gx3/GX4, können Sie unter bestimmten Voraussetzungen ihren Testlauf von 1-mal im Monat auf alle 3 Monate erweitern. Auf diese Weise können Sie als Betreiber nicht nur Emissionen senken und ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele erreichen, sondern auch effektiv Kosten im Betrieb senken. 

mtu Zündkerzen für die Baureihe 4000 Biogas, Öl&Gas

Die mtu Vorkammerzündkerze X52404500056 wurde entwickelt, um Verfügbarkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Gasmotoren zu maximieren. Ihr fortschrittliches Vorkammerdesign ermöglicht eine stabile Verbrennung über einen erweiterten Betriebsbereich hinweg, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Damit ist sie die ideale Wahl für Anwendungen mit Biogas sowie in Öl- und Gasanwendungen und im Fast-Start-Betrieb.

mtu Fast-Start & Zündkerzen für die Baureihe 4000 Erdgas

Die mtu Vorkammerzündkerze X52404500059 wurde entwickelt, um die Verfügbarkeit von Gasmotoranlagen zu maximieren sowie Effizienz und Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer zu steigern. Ihr fortschrittliches Vorkammerdesign ermöglicht eine stabile Verbrennung über einen erweiterten Betriebsbereich hinweg, selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Damit ist sie die ideale Wahl für Anwendungen mit Erdgas.

Sprechen Sie mit einem Experten Ihres örtlichen Servicepartners

Informieren Sie sich bei Ihrem mtu Servicepartner.