04a_mtu_new-equipment_Header.jpg
Power Generation

Grunderneuerungs- und Überholungslösungen

Ihre mtu-Ausrüstung wurde - dank unserer legendären hohen Konstruktionsstandards und unseres beharrlichen Engagements in Sachen Service und Unterstützung - auf Langlebigkeit hin gebaut. Und auch nach einem langen und produktiven Leben ist das Ende noch nicht erreicht. Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten an, wie es für Sie weitergehen kann.

So gut wie neu

Halten Sie Gutes am Laufen mit werksseitigen Grunderneuerungs- & Überholungslösungen.

Unsere werksseitige Grunderneuerungs- & Überholungslösungen werden von den gleichen Fachleuten angeboten, die auch Ihre Originalmotoren und -systeme bauten, und sorgen dafür, dass Ihre mtu-Energieerzeugungsanlagen einen Zustand „Wie neu“ zurückerhalten - indem sie denselben hohen Standards in Bezug auf Leistung, Verfügbarkeit und Qualität wie vergleichbare neue mtu-Lösungen entsprechen.

Als zusätzliche Vertrauenselemente sehen wir feste Preise und Umlaufzeiten im Vorfeld vor und gewähren auf Ihre wiederhergestellte mtu-Systeme eine umfassende Werksgarantie. Die Entscheidung, eine Grunderneuerung oder eine Überholung vornehmen zu lassen, wird von der Reihe und dem Typ Ihres mtu-Motors und der betreuenden mtu-zertifizierten Fachkraft bestimmt. Jede Lösung hält einzigartige Vorzüge bereit, die sich nach der Motorreihe und dem ursprünglichen Herstellungsdatum richten.

Höchste Standards

Werksseitige Grunderneuerungs- und Generalüberholungslösungen erfüllen dieselben hohen Standards in puncto Leistung und Unterstützung wie vergleichbare neue mtu-Lösungen.

Sicherheit

Grunderneuerte und generalüberholte Systeme werden von den gleichen Fachleuten, die auch Ihren Originalmotor fertigten, erstellt und zu festen Preisen und mit festen Durchlaufzeiten sowie umfassender Werksgarantie angeboten.

Umweltfreundlich

Das Wiederaufbereiten von Teilen und Systemen spart Energie- und Material-Ressourcen.

Werksseitige Grunderneuerungslösungen

Werksseitig grunderneuerte Systeme helfen Ihnen, die Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren und von festen Preisen und festen Vorlaufzeiten zu profitieren. Sie sind schneller verfügbar als eine individuelle Überholung und kostengünstiger als eine neue Ausrüstung. Grunderneuerte Systeme erfüllen dieselben hohen Standards in puncto Leistung, Lebensdauer und Qualität wie neue mtu-Lösungen und weisen dieselbe Garantiedeckung wie neue Systeme auf. Und mit konstruktions- und modellbezogenen Updates zeigen sie auch identische technologische Fortschritte.

Werksseitige Überholungslösungen

Werksseitige Überholungen führen Ihre Originalausrüstung in einen Zustand „Wie neu“ zurück und entsprechen denselben hohen Standards in puncto Leistung, Lebensdauer und Qualität wie das ursprüngliche Neuprodukt. Werksseitige Überholungen werden von den gleichen Fachleuten wie die, die Ihre Originalausrüstung fertigten, unter Anwendung derselben strengen Standards wie der Grunderneuerungsprozess im Werk vorgenommen. Am Ende ist Ihr komplettes System einschließlich Getriebe, losen Teilen (Ölkühler usw.) und Automatisierung/Elektronik vollständig überholt.

Überholungslösungen für eine Verlängerung der Nutzungsdauer

Wir wissen, dass sich Bedürfnisse mit der Zeit verändern und dass Kapitalanlagen nicht auf kurze Zeit getätigt werden. Mit Überholungslösungen, die speziell auf Ihre mtu-Systeme zugeschnitten sind, können Sie das Beste aus Ihrer Ausrüstung herausholen und deren Nutzungsdauer verlängern.

L33 Efficiency Solution

Die L33 Efficiency Solution ist speziell dafür ausgelegt, die Lebensdauer der mtu-Gasmotoren der Baureihe 4000 L61, L62 und L63 zu verlängern. Durch eine kosteneffiziente, nachhaltige Systemüberholung erfährt der vorhandene Motor vom Hersteller die Zertifizierung, dass sein Stand dem eines grunderneuerten L33-Motors entspricht und der elektrische Wirkungsgrad um etwa 1,4 % gesteigert wurde. Dieses Upgrade beinhaltet eine Überholung des Generators, ein neues Automationssystem und weitere Systemverbesserungen. Das Beste von allem: er passt auf den vorhandenen L61-, L62- oder L63-Grundrahmen, somit sind keine Änderungen an der Peripherie notwendig.

Lebensdauerbasierte Wartung

Die lebensdauerbasierte Wartung (Lifetime-Based Overhaul oder kurz LTBO) ist unsere herstellerzertifizierte Wartungslösung, die speziell auf den Bedarf von Motoren in Notstromaggregaten, die nur selten zum Einsatz kommen, ausgelegt ist. Diese planmäßige Wartungslösung richtet sich nach der Zeit als ausschlaggebendes Kriterium und bietet die gleiche Sicherheit wie eine herkömmliche Überholung zu einem Bruchteil der Kosten. Es werden nur abgenutzte Teile überholt, was vor Ort erfolgen kann, womit die Notwendigkeit des Ausbaus, Transports und Wiedereinbaus entfällt, die typischerweise mit einer Überholung einhergeht.

Modernisierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK)

Modernisierte KWK-Module bieten sich auf Grund ihres attraktiven Preises im Vergleich zu einer Neuanschaffung an. Sie erfordern zudem geringere Stillstandszeiten und erlauben die Wiederverwendung von vielen vorhandenen Teilen, wodurch die Umwelt weniger belastet wird.

Sprechen Sie mit einem Experten Ihres örtlichen Servicepartners

Informieren Sie sich bei Ihrem mtu Servicepartner.