01c_mtu_consumables-oils_hero.jpg

Motoröle

Schützen und schmieren.

Warum ist das richtige Öl so wichtig für Ihren mtu Motor?

Von mtu zur Verwendung in mtu-Motoren zugelassen, garantiert das ValueSpares Öl optimale Leistungen, indem es Ihren Motor vor schädlichem verschleiß, Korrosion und Partikeln schützt.

Verschleiß wird verhindert

Indem es bewegliche Teile des Motors - einschließlich Kolben, Kurbel- und Nockenwelle - schmiert, verhindert das ValueSpares Öl vorzeitigen Verschleiß. Durch den Trennfilm, den das Schmieröl zwischen den Oberflächen bildet, werden der direkte Kontakt zwischen den beweglichen Teilen und der daraus resultierende Abrieb minimiert.

Korrosionsschutz

ValueSpares Öl beinhaltet spezielle Korrosionsschutzmittel, die den Motor gegen Rost und Oberflächenschäden schützen.

Wärmeableitung

Bewegliche Motorteile verursachen Reibung, wodurch wiederum Wärme entsteht. Original-Öle von mtu unterstützen die Ableitung dieser Wärme.

Abtransport von Partikeln

Ein sauberer Motor bringt hohe Leistung. Doch dabei entstehen mit der Zeit mikroskopisch kleine Schleifpartikel und Ruß. Hochwertige Zusatzstoffe im ValueSpares Öl (Dispergens und Detergens) sammeln diese Partikel und entfernen sie über eine Zirkulation durch den Ölfilter.

Sprechen Sie mit einem Experten Ihres örtlichen Servicepartners

Informieren Sie sich bei Ihrem mtu Servicepartner.