Warum ist es so wichtig, original mtu Filter zu verwenden?
mtu Filter werden von uns auf Qualität getestet. Jede Komponente ist nach den hohen Standards der mtu entwickelt und konstruiert.
Luftfilter
Kraftstoff und Luft sind die wesentlichen Bestandteile der Motorverbrennung. Moderne Dieselmotoren benötigen zum Atmen einwandfrei reine Luft. Dies stellt auf vielen Baustellen, an denen Staub, Sand, Feuchtigkeit, Ruß, Pollen und viele andere Stoffe ständig vorhanden sind, eine große Herausforderung dar. Ohne ausreichende Filtration wird die Motorleistung zweifellos leiden. Für einen optimalen Schutz unter den rauen Bedingungen und an entlegenen Orten, an denen mtu-Motoren arbeiten, gibt es nur einen Weg: echte mtu-Luftfilter.
Kraftstofffilter
Fortschrittliche Kraftstoffsystemtechnologien wie Common Rail ermöglichen es mtu-Triebwerken, mehr Leistung aus weniger Kraftstoff zu liefern - bei geringeren Emissionen. Diese technologischen Fortschritte nutzen hohe Einspritzdrücke, um die angestrebten Leistungsniveaus und Emissionsstandards zu erreichen, was außergewöhnliche Anforderungen an die Kraftstoffqualität stellt. Potenzielle Verunreinigungen, die bei den hohen Einspritzdrücken zu abrasiven Schäden führen können, müssen kontrolliert werden.
Ölfilter
Als einziger Ölfilter, der für den Einsatz in mtu-Motoren zugelassen ist, bieten mtu-Ölfilter eine nahezu perfekte Partikelabscheidung, indem sie selbst kleinste Partikel zurückhalten. Durch die Begrenzung der Konzentration fester Verunreinigungen im Schmieröl werden unerwünschte Veränderungen der Ölkonsistenz und Viskosität verhindert und die Ölqualität und -wirksamkeit geschützt. Dies maximiert die Motorleistung und den Wirkungsgrad während des gesamten Ölwechselintervalls.
Kontaktieren Sie uns
![](/etc/clientlibs/mtu/mtu-app/assets/images/_blank.gif)