01a_mtu_power-generation.jpeg

Valuecare-Agreements

Mehr Betriebszeit = Weniger Leerlauf

ValueCare-Agreements für Energieerzeugungsanlagen

Planen Sie voraus, um Lebenszykluskosten zu reduzieren

Eine längere Systemverfügbarkeit bedeutet für Sie eine längere Auszeit - Zeit, um sich eigenen Prioritäten außerhalb der Arbeit zu widmen, dies in dem Wissen, dass alles reibungslos und zuverlässig funktioniert. mtu-ValueCare-Agreements sorgen für diese innere Ruhe durch Elemente wie planmäßige Wartung, garantierte Teileverfügbarkeit und umfassende unterstützende Service-Leistungen. 

In einer Zeit, in der sich die Energielandschaft verändert, bedeutet Service nicht nur, die derzeitigen Systeme am Laufen zu halten, sondern auch, für die Zukunft vorbereitet zu sein. Mit unseren Aufrüstungen und Nachrüstungen werden Ihre Systeme für jede zukünftige Herausforderung gewappnet sein. Und mit unseren digitalen Lösungen können Sie Ihre Systeme von überall effizient überwachen und steuern.

Überwachen Sie die Systemaktivität

Treffen Sie schnelle, überlegte Entscheidungen aus der Ferne mit digitalen Fernüberwachungsmöglichkeiten.

Verlassen Sie sich auf Originalteile

Stellen Sie die Teileverfügbarkeit und Preisstabilität über die gesamte Lebensdauer Ihrer Ausrüstung sicher.

Vorbeugende Wartung

Einschließlich Inspektionen, Ölwechseln, Überprüfung von Kühlsystem, Kraftstoffsystem, Starterbatterie und regulärem Motorprüflauf unter Last.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Geschäfte. 
Überlassen Sie uns den Rest.

In der Welt der Energieerzeugung zählt jede Sekunde. In Verbindung mit unseren ValueCare-Agreements machen unsere digital vernetzten Energieanlagen es Ihnen leicht, Ihren Betrieb reibungslos am Laufen zu halten und die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) zu senken, indem sie die verfügbare Betriebszeit maximieren, die Lebenszykluskosten optimieren und Ihnen dabei helfen, ausrüstungsbezogene Geschäftsunterbrechungen durch vorbeugende Wartungsmaßnahmen zu vermeiden. 

Bei großen Investitionen wie Kraftwerken und Microgrids können die anfallenden Lebenszykluskosten erheblich sein. Es sind häufig die unvorhergesehenen, versteckten Kosten - wie etwa der Kraftstoffverbrauch, außerplanmäßige Ausfallzeiten und Instandsetzungen -, die sich auf Ihr Geschäft am stärksten niederschlagen können. Daher lohnt es sich, vorausschauend zu planen und in ein leistungsstarkes mtu-System zu investieren und dieses mit einem ValueCare-Agreement abzusichern.

Wie funktionieren die ValueCare-Agreements?

Stellen Sie sich eine Energieerzeugungsanlage mit unbegrenzter Verfügbarkeit vor. Eine Welt, in der Betriebsleiter ihr Augenmerk auf Leistung und Produktivität anstatt auf unerwartete Probleme richten. Es mag wie ein Traum klingen, aber wir lassen diesen Traum Wirklichkeit werden - mit ValueCare-Agreements.

Youtube Video

Verlängern Sie die verfügbare Betriebszeit

Stellen Sie die Teileverfügbarkeit und Service-Qualität sicher

Berechnen Sie ausrüstungsbezogene Kosten bereits im Voraus

Optimieren Sie die Instandhaltungsplanung

Sichern Sie sich eine 24/7-Unterstützung durch unser Experten-Team

Gewinnen Sie innere Sicherheit

Nur für Kunden mit der Möglichkeit für Selbst-Instandhaltungen
Silber umfasst alle Leistungen der Kategorie Bronze
Gold umfasst alle Leistungen der Kategorien Silber und Bronze
Digitale Konnektivität (Go Connect) und Plattformzugang (Go Manage)
Automatische Lieferung von Ersatzteilen auf Basis der abgelaufenen Betriebsstunden
Präventive Wartungsoptionen, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
mtu-Support bei technischen Fragen
Vierteljährliche Berichterstattung über abgeschlossene und anstehende Wartungen und Kosten
Jährliche Überprüfung des Systemzustandes vor Ort durch mtu-Techniker
Proaktive Wartungsplanung, Fehlerbehebung und Remote-Motorzustandsüberwachung
Festpreis pro Betriebsstunde für Wartung und Reparatur
Schlüsselkomponenten für korrektive Wartungen sind stets in den mtu-Hauptlagern auf Lager
24/7 Standby-Service mit technischem Remote-Support
Vierteljährliche Berichte, einschließlich einer Zuverlässigkeitsanalyse (mittlere Zeit zwischen den Ausfällen)
Operative Verfügbarkeitsverpflichtung zur Erreichung oder Überschreitung Ihrer Verfügbarkeitsziele
Regelmäßige Überwachung durch lokale Servicepartner (z.B. Überwachung des Teilebestands, Verbesserungen)
24/7-Notfallhilfe mit Vor-Ort-Unterstützung
Monatsberichte, einschließlich Verfügbarkeit und durchschnittlicher Reparaturzeiten
Überwachung des Anlagenzustands
Jährliche Performance-Meetings und Trendanalysen mit der mtu zu technischen Updates, Flottendaten, Betriebsoptimierung und mehr…

mtu engines — backed by Extended Coverage —provide invaluable peace of mind beyond the standard warranty.

With Extended Coverage, you can be assured that the costs of unplanned repairs are covered, with service performed by mtu-certified technicians—upholding resale value and ensuring long-term confidence in your mtu investment.

Schließen Sie das Unerwartete aus

Die erweiterte Garantie - mit kompetenter Betreuung durch mtu-zertifizierte Fachkräfte und einer auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Deckung - schützt Sie vor den Kosten unerwarteter Instandsetzungen über Ihre Standardgewährleistung hinaus. Die angebotenen Pakete können auch bis zu 5 Jahre verlängert werden und sind vollständig übertragbar, was den Wiederverkaufswert steigert. Die Deckung schließt alles Material und alle Arbeiten für die Fehlersuche, Fehlerbeseitigung und Instandsetzungsarbeiten an Motoren und an der am Motor verbauten Elektronik (Getriebe, Generatoren oder ähnliche Bauteile ausgenommen) mit ein. Zur Sicherstellung der bestmöglichen Qualität werden alle Instandsetzungen nur unter Verwendung von mtu-Originalteilen durchgeführt.

Sprechen Sie mit einem Experten Ihres örtlichen Servicepartners

Informieren Sie sich bei Ihrem mtu Servicepartner.