01b_mtu_extended-coverage.jpg
Service

Extended Coverage

Sichern Sie Ihre Investition ab.

Extended Coverage für mtu-Motoren sorgt für wertvolle Planungssicherheit über die Standardgewährleistung hinaus.

Mit Extended Coverage können Sie sicher sein, dass die Kosten für unerwartete Reparaturen und mtu-zertifizierte Techniker gedeckt sind. Sie erhöht außerdem den Widerverkaufswert und sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem die Leistungen weltweit durch autorisierte mtu-Servicezentren erbracht werden. 

Schützen Sie sich vor bösen Überraschungen.

Mit einer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Absicherung schützt Sie der mtu Extended Coverage über die Standardgewährleistungsdauer hinaus vor den Kosten von unerwarteten Reparaturen. Unser  Extended Coverage schützt Sie über die Standardgewährleistungsdauer hinaus vor den Kosten von unerwarteten Reparaturen – mit einer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Absicherung. Die Extended Coverage ist für bis zu fünf Jahre verfügbar. Da sie voll übertragbar ist, erhöht sie zudem den Wiederverkaufswert. Abgedeckt sind alle Materialien und Arbeiten im Rahmen von Fehlersuche, Fehlerbehebung und Korrekturmaßnahmen an den Motoren und der Motorelektronik (ausgenommen Getriebe, Generatoren oder ähnliche Komponenten). Um höchste Qualität zu gewährleisten, werden für alle Reparaturen ausschließlich Originalersatzteile von mtu verwendet.  

Cruisen Sie mit vollem Schutz über die See.

Extended Coverage für Yacht – ein exklusives Angebot für Freizeitjachten – schützt über die Standardgewährleistung hinaus vor  unerwarteten Reparaturen an Ihrem gesamten Antriebssystem. Da die Gewährleistungsverlängerung voll übertragbar ist, erhöht sie außerdem den Wiederverkaufswert. Und dass die Leistungen weltweit durch autorisierte mtu-Servicepartner erbracht werden, sorgt für zusätzliche Sicherheit.  

Sprechen Sie mit einem Experten Ihres örtlichen Servicepartners

Informieren Sie sich bei Ihrem mtu Servicepartner.