At SMM 2026, Rolls-Royce will present new standardized, variable-speed mtu Series 2000 propulsion units for workboats. They offer industry-leading power density and enable up to a 15% reduction in fuel consumption and CO₂ emissions. The variable speed adapts optimally to different load profiles—ideal for electric and hybrid vessels that demand maximum efficiency and flexibility.Rolls-Royce präsentiert auf der SMM 2026 neue standardisierte, drehzahlvariable mtu-Antriebsaggregate der Baureihe 2000 für Arbeitsschiffe. Sie bieten eine branchenführende Leistungsdichte und ermöglichen bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß. Die variable Drehzahl passt sich optimal an unterschiedliche Lastprofile an – ideal für Elektro- und Hybridschiffe, die maximale Effizienz und Flexibilität verlangen.
PRESSEMELDUNG Kommerzielle Schifffahrt

Effizient und nachhaltig: Rolls-Royce präsentiert neue mtu-Schiffsantriebe und Service auf der SMM 2026

Veröffentlicht am 03 August 2026

Bilder [1 Dateien, 433 KB]

  • Antriebsportfolio für Offshore-Wind-Schiffe, Fähren, SAR-Schiffe und Patrouillenboote wird ergänzt
  • Branchenführende Leistungsdichte: Drehzahlvariable Aggregate senken Verbrauch und CO-2-Emissionen um 15 %
  • IMO-III-zertifiziert: Neue SCR-Abgasnachbehandlung für nachhaltige Schifffahrt

Rolls-Royce Power Systems stellt auf der SMM 2026 wegweisende Technologien für eine effiziente und nachhaltigere Schifffahrt vor. Im Mittelpunkt stehen Antriebssysteme, nachhaltige Kraftstoffe, intelligente Automation und umfassende Serviceangebote – alles mit dem Ziel, Flotten fit für die Zukunft zu machen.

Ein Highlight: Die neuen standardisierten drehzahlvariablen mtu-Antriebsaggregate der Baureihe 2000 für kommerzielle Schiffe. Sie bieten eine branchenführende Leistungsdichte und ermöglichen bis zu 15 % weniger Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß gegenüber Aggregaten mit konstanter Drehzahl. Die variable Drehzahl passt sich optimal an unterschiedliche Lastprofile an – ideal auch für Elektro- und Hybridschiffe, die maximale Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität verlangen. Auch die Geräusch- und Vibrationswerte sinken, was den Komfort an Bord deutlich erhöht. Die Produktpalette umfasst kompakte und leistungsstarke Aggregate von 8- bis 16-Zylinder Varianten, perfekt für Passagierfähren, SAR-Schiffe, Offshore-Versorger, Yachten und Patrouillenboote.

Ergänzt wird dieses Angebot durch die neue SCR-Abgasnachbehandlungs-Lösung, die den strengsten Emissionsvorgaben IMO-Tier-III gerecht wird und den Weg zu einer nachhaltigen Schifffahrt ebnet.

Auch im Bereich Automation setzt Rolls-Royce Maßstäbe: Mit mtu NautIQ, Brückenlösungen und Datenanalyse werden Schiffsbetreiber in die Lage versetzt, ihre Flotten sicher, effizient und nachhaltig zu steuern – ob Neubau oder Modernisierung.

Das Serviceportfolio begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Schiffe: verlängerte Wartungsintervalle, In-situ-Maintenance und branchenführende Garantien sorgen für maximale Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Rolls-Royce Power Systems steht für technologische Offenheit, individuelle Kundenlösungen und über 100 Jahre maritime Erfahrung. „Als Unternehmen der Rolls-Royce-Gruppe evaluieren, erforschen und investieren wir aktiv in Zukunftstechnologien, um unseren Kunden die richtige Antriebstechnologie für ihre Flotte anzubieten – heute und in Zukunft und begleiten sie mit der Expertise unserer Ingenieure und unserer Servicemannschaft während der gesamten Lebensdauer ihrer Schiffe“, erklärt Dr. Lukas Köhler, Senior Vice President Global Marine & Mining bei Rolls-Royce Power Systems.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: