16V-test7.png
PRESSEMELDUNG Naval Solutions

Rolls-Royce liefert mtu‑Motoren für Patrouillenboote der koreanischen Küstenwache

Veröffentlicht am 22 Juni 2026

Bilder [2 Dateien, 11 MB]

  • Rolls-Royce liefert mtu‑Motoren für neue Patrouillenboote der koreanischen Küstenwache in der 50‑ und 500‑Tonnen-Klasse
  • Die neuen Boote stärken die Flotte und erhöhen die maritime Sicherheit in der Region

Rolls-Royce (LSE: RR., ADR: RYCEY) liefert mtu‑Motoren für zwei wichtige Patrouillenboot-Programme der koreanischen Küstenwache (KCG). Damit stärkt die KCG ihre Flotte und erweitert ihre Einsatzmöglichkeiten auf See.

Für das 50‑Tonnen-Programm setzt die KCG auf mtu‑Motoren des Typs 16V 2000 M96. Rolls-Royce liefert bis 2027 zwei Schiffssets mit jeweils zwei Motoren. Die neuen Schiffe ersetzen ältere Schiffe und steigern die Einsatzfähigkeit. Insgesamt plant die KCG über einen Zeitraum von 15 Jahren mehr als 50 Antriebssätze. So erneuert sie kontinuierlich ihre Flotte und stärkt langfristig die maritime Sicherheit.

Zudem setzt die KCG auch im 500‑Tonnen-Programm auf mtu‑Motoren des Typs 20V 4000 M93L. Rolls-Royce liefert bis 2027 zwei Schiffssets mit jeweils zwei Motoren. Diese Schiffe wurden speziell zur Unterstützung der Bekämpfung illegaler Schiffe konzipiert und stärken damit die Durchsetzungskapazitäten der Küstenwache.

Michael Long, Vice President, Sales Governmental, APAC, bei Rolls-Royce Power Systems in Asien, sagte:

 „Wir freuen uns, die koreanische Küstenwache mit unseren mtu‑Motoren der Baureihen 2000 und 4000 beim Ausbau ihrer Flotte zu unterstützen. Diese Motoren sind auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung ausgelegt und gewährleisten, dass die koreanische Küstenwache schnell und effektiv auf maritime Herausforderungen reagieren kann. Unsere fortlaufende Partnerschaft und technische Unterstützung werden dazu beitragen, die Betriebsverfügbarkeit und den Einsatz-Erfolg der koreanischen Küstenwache zu maximieren.“

Beide Programme befinden sich derzeit in der Planungsphase, wobei die ersten beiden Schiffbauaufträge für die zweite Hälfte dieses Jahres vorgesehen sind.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakte

Leng Wei Lin Pressesprecherin Asien-Pazifik
Tel.:
+65 89073518
E-mail: