Rolls-Royce has supplied offshore oil and gas shipping company Starnav Serviços Marítimos of Rio de Janeiro, Brazil with 40 mtu 16V 4000 M33S engines to power ten new vessels for Brazilian energy company Petrobras. In the picture is one of the new boats which will enter in service in 2026.Rolls-Royce hat Starnav Serviços Marítimos, ein in Rio de Janeiro ansässiges Schifffahrtsunternehmen für die Offshore-Öl- und Gasindustrie, mit 40 mtu 16V 4000-Motoren beliefert. Sie werden zehn neue Schiffe des brasilianischen Energiekonzerns Petrobras antreiben. Das Foto zeigt eines der neuen Schiffe, das 2026 in Dienst gestellt wird.
PRESSEMELDUNG Kommerzielle Schifffahrt

Rolls-Royce stattet neue Starnav-Offshore-Flotte mit 40 mtu-Motoren aus

Veröffentlicht am 09 Juli 2026

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Motoren treiben Stromaggregate von zehn neuen Schiffen an, die Detroit Brasil für Petrobras gebaut hat
  • Die neuen Schiffe sind die ersten ihrer Art mit Hybridantriebssystemen und erfüllen die IMO-Tier-III-Vorschriften

Rolls-Royce stattet das brasilianische Offshore-Transportunternehmen Starnav Serviços Marítimos mit 40 mtu-Motoren des Typs 16V 4000 M33S aus. Die Motoren kommen in zehn neuen Schiffen zum Einsatz, die von der Werft Detroit Brasil Ltda. für den Energiekonzern Petrobras gebaut werden und zwischen 2026 und 2028 in Dienst gehen. 

Die von den mtu-Motoren angetriebenen Aggregate versorgen sechs Plattformversorgungsschiffe und vier Ölbeseitigungsschiffe mit Bordstrom. Die mtu-Motoren erfüllen in Kombination mit SCR-Systemen von Hug Engineering die strengen IMO-Tier-III-Emissionsvorgaben. Erstmals werden in dieser Schiffsserie Batteriesysteme in das Antriebssystem integriert – ein klares Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz im Offshore-Betrieb.

„Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, dass Leistung und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind“, sagt Magdalena Peters, Vice President Marine Americas bei Rolls-Royce. „Gemeinsam mit Starnav treiben wir hybride Offshore-Technologien voran und unterstützen den Übergang zu einem saubereren und effizienteren Schiffsbetrieb.“ 

Die mtu-Motoren liefern jeweils 2.080 kW bei 1.800 U/min, zeichnen sich durch schnelle Lastannahme, hohe Zuverlässigkeit und lange Wartungsintervalle aus und haben sich weltweit im anspruchsvollen Offshore-Einsatz bewährt. Sie sind für den Einsatz in der Bordstromerzeugung und in dieselelektrischen Antrieben konzipiert. Die rund 92 Meter langen Schiffe werden im Rahmen von 12-jährigen Charterverträgen für Petrobras die Offshore-Logistik unterstützen.

Das Projekt setzt eine über 15 Jahre gewachsene Partnerschaft zwischen Rolls-Royce, Starnav und der Detroit Brasil Shipyard fort. Mit mehr als 170 installierten mtu-Motoren der Baureihe 4000 betreibt Starnav heute die weltweit größte kommerzielle Flotte dieser Motoren.

 „Diese neuen Schiffe stellen einen bedeutenden Fortschritt für die Branche der Offshore-Versorgungsschiffe dar", sagt Carlos Eduardo Pereira, CEO von Starnav. "Durch die Integration von mtu-Motoren in ein Hybridantriebssystem, das eine spezielle Batterieanlage und die Flexibilität zur Nutzung des emissionsärmeren HVO-Kraftstoffs umfasst, beweist Starnav ein konkretes Engagement sowohl für Umweltverantwortung als auch für betriebliche Effizienz. Dieses Projekt positioniert Starnav eindeutig als Vorreiter bei der Einführung modernster Technologien für eine nachhaltigere maritime Zukunft.“

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: