Rolls-Royce verlängert Extended Coverage für mtu-Yachtmotoren auf bis zu 18 Jahre
Veröffentlicht am 28 Oktober 2026
- Übertragbare erweiterte Garantie schützt den Wert der Yacht und die Investition des Eigners
- Erweitertes Überholungsintervall (TBO) ermöglicht längeren Betrieb
Zur Eröffnung der Fort Lauderdale International Boat Show hat Rolls-Royce neue Serviceoptionen für die mtu-Motoren der Baureihe 2000 M96 vorgestellt. Die erweiterte Garantie (Extended Coverage) läuft künftig bis zu 18 Jahre. Das Überholungsintervall (Time Between Overhaul, TBO) steigt auf bis zu 12.000 Betriebsstunden. Je nach Motortyp und je nachdem, ob es sich um einen Neukauf oder Bestandsmotor handelt, werden die neuen Serviceangebote maßgeschneidert, um einen sorgenfreien Betrieb über die gesamte Lebensdauer gewährleisten.
Die mtu-Baureihe 2000 M96Z
Der neue M96Z leistet 1.657 kW (2.222 PS). Für ihn gilt die Extended Coverage bis zu 18 Jahre ab Datum der Inbetriebnahme. Sie ist übertragbar: Beim Verkauf der Yacht geht sie auf den nächsten Eigner über und erhält so den Wiederverkaufswert. Der M96Z ist nicht nur der leistungsstärkste Motor seiner Klasse , sondern bietet auch die längste Extended Coverage.
Neue Motoren der mtu-Baureihe 2000 M96
Yachten, die neu mit geeigneten mtu-Motoren der Baumuster M96, M96L oder M96X (10, 12 oder 16 Zylinderversionen) gebaut werden, erhalten ebenfalls die Extended Coverage bis zu 18 Jahre. Je nach Lastprofil ermöglicht ein neuer Wartungsplan die Motoren bis zu 12,000 Betriebsstunden einzusetzen, bevor eine Generalüberholung erforderlich wird.
Motoren im Einsatz
Auch Eigner, deren Yachten bereits mit M96, M96L oder M96X Motoren fahren, profitieren von längeren TBO und den erweiterten Garantiebedingungen. Im neuen Lifetime-Extension-Programm durchläuft der Motor einen Midlife-Service. Danach ist er für ein weiteres TBO qualifiziert, und der Zeitraum, in dem Extended Coverage möglich ist, verlängert sich.
Magdalena Peters, Vice President Marine Americas bei Rolls-Royce, sagt:
„Unsere Kunden erwarten von ihren mtu-Motoren hohe Leistung und von uns verlässlichen Service über die gesamte Nutzungsdauer. Mit längeren Überholungsintervallen und erweiterter Garantie können Eigner vorausplanen und ihre Investition schützen, sowohl während der eigenen Nutzung als auch bei einem späteren Verkauf. Da die Extended Coverage übertragbar ist, profitiert auch ein neuer Eigentümer von diesen Vorteilen und kann sich weiterhin auf die Unterstützung von Rolls-Royce verlassen.“
Die mtu-Baureihe 2000 M96 ist in 10-, 12- und 16-Zylinderversionen erhältlich. Sie treibt Luxusyachten, Sportfischerboote, Patrouillenboote sowie Schnellfähren und Arbeitsschiffe an.
Rolls-Royce betreut berechtigte Motoren weltweit über sein Service-Netzwerk mit originalen mtu-Ersatzteilen und technischer Beratung. Die technische Unterstützung ist rund um die Uhr erreichbar.
Unabhängig davon, ob ein Schiff in kurzer Zeit viele Betriebsstunden sammelt oder nur saisonal genutzt wird, können Besitzer gemeinsam mit ihrem autorisierten mtu-Vertriebspartner prüfen, welche Optionen für ihren Motor infrage kommen. Berücksichtigt werden dabei unter anderem Betriebsstunden, Servicehistorie, geltende TBO-Intervalle und verfügbare Extended-Coverage-Optionen innerhalb des maximalen Zeitraums von 18 Jahren.
Über Rolls-Royce Holdings plc
Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt.
Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.
Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.
Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).
* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com
Kontakt
| Tel.: |
+1 248 560 8488
|
| E-mail: |