Rolls-Royce is expanding its range of marine propulsion systems with standardised, variable-speed mtu generator sets based on the Series 2000.Rolls-Royce ergänzt sein Antriebsportfolio für Schiffe mit standardisierten drehzahlvariablen mtu-Antriebsaggregaten auf Basis der Baureihe 2000.
PRESSEMELDUNG Kommerzielle Schifffahrt

Flexibler, effizienter, elektrisch: Rolls-Royce erweitert Portfolio drehzahlvariabler mtu-Schiffsaggregate

Veröffentlicht am 31 August 2026

Bilder [1 Dateien, 726 KB]

  • Rolls-Royce ergänzt Antriebsportfolio für Offshore-Schiffe, Fähren, Besatzungsboote und Patrouillenboote
  • Kompakt, flexibel und stark: mtu-Aggregate liefern branchenführende Leistungsdichte, kompakten Bauraum und flexible Einsetzbarkeit
  • Leise und sparsam: Drehzahlvariable Gensets senken Verbrauch, CO-2-und Geräusch-Emissionen im Betrieb
  • Wirtschaftlich: längere TBO (Time between Overhauls)-Intervalle und geringere Instandhaltungskosten

Rolls-Royce erweitert das Portfolio drehzahlvariabler mtu-Antriebsaggregate für Schiffe mit standardisierten Gensets auf Basis der Baureihe 2000, die Maßstäbe in puncto Leistungsdichte und Effizienz setzen. Die Gensets passen ihre Motordrehzahl dem tatsächlichen Strombedarf an und sind dadurch flexibel einsetzbar und senken Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß im Betrieb um bis zu 15 Prozent gegenüber Aggregaten mit konstanter Drehzahl. Gleichzeitig arbeiten sie um etwa 6 dB leiser als herkömmliche Aggregate. 

Wirtschaftlich, kompakt und stark – drehzahlvariable mtu-Aggregate mit vielen Vorteilen für Schiffsbetreiber

Längere Zeit zwischen zwei Generalüberholungen (TBO) und geringere Instandhaltungskosten sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus. Die kompakte Bauweise und die hohe Leistungsdichte machen das Aggregat besonders attraktiv für Schiffe mit begrenztem Platz und Gewicht, wie beispielsweise Passagierfähren, Besatzungsboote, Offshore-Versorgungsschiffe, Yachten und Patrouillenboote.

„Mit unserem neuen Angebot bieten wir den branchenweiten Vorteil, dass wir drehzahlvariable Aggregate anbieten, die einen sehr breiten Leistungsbereich abdecken: Es gibt 8V-, 10V-, 12V- und 16V-Modelle. So können wir unseren Kunden für jedes Projekt einen Generator anbieten, der größenoptimiert und höchst effizient ist“, erklärt Lukas Köhler.

Das neue standardisierte, drehzahlvariable Antriebsaggregat bietet mit einem Betriebsdrehzahlbereich von etwa 1.200 bis zu 2.450 U/min je nach Motortyp und einer elektrischen Leistung von 650 bis 1.850 kWe eine optimale Anpassung an unterschiedliche Lastprofile – ideal auch für moderne, batteriegestützte Schiffsanwendungen und als Reichweitenverlängerer.

Das neue Produkt basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung von Rolls-Royce mit diesel-elektrischen Antrieben. So haben zahlreiche Arbeitsschiffe bereits drehzahlvariable mtu-Gensets auf Basis der Baureihe 4000 an Bord und etliche Yachten profitieren von diesel-elektrischen Antrieben auf Basis der Baureihe 2000.

Zuverlässige und effiziente Aggregate als Rückgrat für die Maritime Elektrifizierung

Die Rolle von Generatoren auf Schiffen hat sich gewandelt und umfasst nun nicht mehr nur den Antrieb und den Hilfsbetrieb. Bei batteriebetriebenen Schiffen dienen sie als Notstromversorgung für den Antrieb und bei Hybridschiffen zur Reichweitenverlängerung und als Booster.

„Auch Schiffe mit Batterie- oder Elektrohauptantrieb profitieren von der Zuverlässigkeit und Effizienz der mtu-Gensets mit variabler Drehzahl. In Kombination mit unseren modernen mtu-Verbrennungsmotoren, die mit nachhaltigen Kraftstoffen betrieben werden können, unterstützen sie den Trend zur Elektrifizierung von Schiffen und die maritime Energiewende“, sagt Dr. Lukas Köhler, Senior Vice President Global Marine & Mining bei Rolls-Royce Power Systems.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: