RR_Series 1600_Powergen.jpg
PRESSEMELDUNG Power Generation

Rolls-Royce führt leistungsgesteigerte Stromaggregate der mtu-Baureihe 1600 für 50-Hertz-Markt ein

Veröffentlicht am 13 Februar 2025

Bilder [2 Dateien, 2 MB]

  • Stark: Höchste Leistungsdichte seiner Klasse - Basismotor 12V1600 mit bis zu 996 kWm
  • Nachhaltig: Bis zu 90 % CO2-Reduktion mit HVO-Kraftstoff
  • Vielseitig: Geeignet für zahlreiche Anwendungen 

Rolls-Royce bringt jetzt um bis zu 40 Prozent leistungsgesteigerte Stromaggregate der mtu-Baureihe 1600 für die Energieversorgung auf den 50-Hertz-Markt.

„Das Herzstück dieser Aggregate ist der bewährte mtu-Motor der Baureihe 1600, den wir für die neue Generation hinsichtlich Leistung, Flexibilität, Life-Cycle-Kosten und Nachhaltigkeit weiterentwickelt haben und mit dem wir neue Maßstäbe setzen. Die Baureihe 1600 ist für eine Vielzahl von Anwendungen im unteren Bereich unseres Leistungsspektrums geeignet. Sie wird unsere starke Position auf dem Powergen-Markt im Rahmen unserer Wachstumsstrategie ausbauen“, erklärt Tobias Ostermaier, President der Division Stationary Power Solutions bei Rolls-Royce Power Systems.

Mit einer elektrischen Leistung von 590 bis 1.000 kVA eignen die Aggregate sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche Gebäude oder jede Art von Hybrid- oder Microgrid-Installation.

Rolls-Royce bietet die mtu-Dieselaggregate bereits seit Ende 2023 für den 60-Hertz-Markt an. Etliche Aggregate für Notstromlösungen in USA und Europa sind bereits bestellt, darunter Rechenzentren, Krankenhäuser und ein Skigebiet. Die für 50-Hz- und 60-Hz-Aggregate einsetzbaren Motoren werden auch zusammen mit mtu-Kühlsystemen an unabhängige OEMs zur Integration in eigene Aggregatedesigns vertrieben.

Höchste Leistungsdichte in seiner Leistungsklasse
Rolls-Royce hat die Leistung des 50-Hz-Motors gegenüber dem Vorgängermodell um bis zu 40 Prozent auf bis 888 kWm gesteigert (996 kWm für 60 Hz). Damit bietet der 12V1600 Gx1 die höchste Leistungsdichte in seiner Leistungsklasse und eine hervorragende Lastannahme, verbunden mit der gewohnten Robustheit und Zuverlässigkeit. Die Motoren liefern auch bei hohen Außentemperaturen, einer hohen Luftfeuchtigkeit und unter schwierigsten Umgebungsbedingungen nahezu die volle Leistung.

Bis zu 90 % CO2-Reduktion
Die neuen Stromaggregate der mtu-Baureihe 1600 sind für synthetische Diesel-Kraftstoffe der Norm EN 15940 freigegeben. Mit HVO können bis zu 90 % der CO2-Emissionen reduziert werden. Darüber hinaus weist dieser nachhaltige Kraftstoff eine deutlich bessere Lagerstabilität und eine sauberere Verbrennung als Dieselkraftstoff auf, insbesondere in Bezug auf Feinstaub-Emissionen. Die genehmigten Kraftstoffe können ohne Einschränkungen und ohne Änderungen an der Hardware der Kraftstoffsysteme verwendet werden.  

Ausgelegt für höchste Anforderungen im anspruchsvollen Rechenzentrum
Alle neuen mtu-Motoren der Baureihe 1600 erfüllen die Anforderungen der Performance-Klasse G3 und übertreffen sogar die Anforderungen der ISO 8528 Power Ratings für Emergency Standby Power (ESP) und Prime Power (PRP) mit branchenführenden Lastfaktoren bis zu 100 Prozent für Rechenzentren. Darüber hinaus erfüllen die Motoren und Aggregate die strengen Anforderungen zur Ausfallsicherheit für Tier-III- und Tier-IV-Rechenzentren und sind dadurch eine hochattraktive Lösung für kleinere Rechenzentren im boomenden Edge-Data-Center-Markt.

Weitere Infos zur Baureihe 1600

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: