Rolls-Royce sichert Notstromversorgung für Rechenzentrum in Colorado mit mtu Kinetic PowerPacks
Veröffentlicht am 06 Juni 2024
- Das kinetische Energiesystem bietet eine sofortige Reaktion im Falle eines Stromausfalls oder einer Stromunterbrechung im Netz
- Standort in Colorado Springs dient als Pilotprojekt für eine mögliche künftige Expansion
Rolls-Royce hat von seinem Distributor Smith Power Products einen Auftrag zur Lieferung von zwei 1.500kW mtu Kinetic PowerPacks (KPPs) für NOVVA Data Centers erhalten, den Pionieren für nachhaltige, sichere Rechenzentren im Westen der USA. Die beiden KPPs werden die Notstromversorgung für eine Erweiterung des Rechenzentrums des Unternehmens in Colorado Springs sicherstellen. Die Division Power Systems von Rolls-Royce hat über Smith Power Products bereits mehr als 50MW an mtu-Notstrom-Dieselaggregaten für die verschiedenen Standorte von NOVVA geliefert.
NOVVA Data Centers legt großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit, so dass die Wahl eines Notstromsystems, das dieser Vision entspricht, ebenfalls eine wichtige Überlegung war. Das batterielose Design des KPP und seine Fähigkeit, mit hydriertem Pflanzenöl (HVO) zu arbeiten, passt perfekt zum Umweltansatz von NOVVA. Darüber hinaus wird Smith Power ein SCR-System (Selective Catalytic Reduction) bereitstellen, um die Emission von Stickoxiden bei Betrieb des Systems nahezu zu vermeiden. Zum Lieferumfang gehören auch maßgeschneiderte Gehäuse für die Aggregate, einschließlich einer 24-Stunden-Kraftstofflagerung.
Im Gegensatz zu statischen USV-Systemen, bei denen Batterien erforderlich sind, um die unmittelbare Last zu übernehmen, bevor der Dieselmotor anspringt, gilt das KPP als dynamisches USV-System. Es nutzt die gespeicherte kinetische Energie des Schwungrads, um die Synchronmaschine anzutreiben und eine unmittelbare Antwort zu liefern, bis der Motor Sekunden später in Betrieb geht, um die Last zu übernehmen.
Nick Paolo, Business Development Manager bei Smith Power Products, sagte: „Die Platz- und Kosteneinsparungen durch das batterielose Design des KPP-Systems waren für NOVVA ausschlaggebend bei der Entscheidung für diese Lösung im Rahmen der Erweiterung ihres Standorts in Colorado Springs. Wir haben bereits mehr als 50 MW Notstromversorgung für die verschiedenen Standorte von NOVVA auf der Basis von mtu-Aggregaten der Baureihe 4000 installiert und werden jetzt auch die absolute Zuverlässigkeit der KPP-Technologie unter Beweis stellen.“
Die KPPs werden im Rolls-Royce-Kompetenzzentrum in Lüttich, Belgien, gebaut und sollen im vierten Quartal 2024 in Betrieb genommen werden. Sie werden vor Ort durch einen Full-Service-Wartungsvertrag unterstützt, um sicherzustellen, dass das System während seiner über 20-jährigen Lebensdauer auf höchstem Niveau arbeitet.
Um mehr über mtu Kinetic PowerPacks zu erfahren, besuchen Sie mtu Kinetic PowerPack (mtu-solutions.com)
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
- Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie.
- Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
- Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.
Contact
Tel.: |
+1 248 560 8488
|
E-mail: |