Rolls-Royce and rail operator Netinera have signed a further contract for the complete overhaul of around 170 rail mtu PowerPacks. Netinera is one of the largest transportation companies in Germany and operates local and regional public transport services with buses and trains. The refurbished mtu PowerPacks are used in regional trains such as the Lint 41 shown here in Rhineland-Palatinate.Rolls-Royce und der Bahnbetreiber Netinera haben einen weiteren Vertrag über die Grunderneuerung von rund 170 Bahn-mtu-PowerPacks geschlossen. Netinera zählt zu den größten Verkehrsunternehmen Deutschlands und betreibt öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr mit Bussen und Bahnen. Die generalüberholten mtu PowerPacks werden in Regionalzügen wie dem Typ Lint 41 im Bild in Rheinland-Pfalz eingesetzt.
PRESSEMELDUNG Bahn

Rolls-Royce überholt 170 mtu-Bahn-PowerPacks für NETINERA-Regionalzüge

Veröffentlicht am 18 September 2024

Bilder [2 Dateien, 1010 KB]

  • mtu-Systeme treiben Regionalzüge der Lint-Flotte in Rheinland-Pfalz und Bayern an
  • Wirtschaftlich und nachhaltig: durch Remanverfahren bereit für weitere 18.000 Betriebsstunden
  • Erste grunderneuerte mtu PowerPacks kürzlich ausgeliefert

Rolls-Royce und der Bahnbetreiber NETINERA haben einen weiteren Vertrag über die Grunderneuerung von rund 170 Bahn-mtu-PowerPacks geschlossen. Die Vereinbarung läuft bis zum Jahr 2028 und sieht die komplette Überholung der PowerPacks im sogenannten Reman-Verfahren vor. Es handelt sich dabei um mtu-Antriebssysteme, die der EU-Abgasnorm Stage IIIB entsprechen und auf dem Motor 6H1800R85L basieren. Die ersten erneuerten PowerPacks wurden kürzlich ausgeliefert.

NETINERA zählt zu den größten Verkehrsunternehmen Deutschlands und betreibt öffentlichen Personennah- und Regionalverkehr mit Bussen und Bahnen. Die generalüberholten mtu PowerPacks werden in Regionalzügen der Typen Lint 41, Lint 54 und Lint 81 unter anderem in Rheinland-Pfalz und Bayern eingesetzt. „Rolls-Royce ist für uns seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner und der richtige Spezialist für die Generalüberholung der Antriebssysteme unserer Flotte“, sagt Markus Resch, CFO und GF bei NETINERA. „Das mtu-Remanverfahren ist für uns eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung.“

NETINERA baut seit vielen Jahren auf Reman-Lösungen von Rolls-Royce: An dessen Standort in Magdeburg wurden bereits in der Vergangenheit PowerPacks des Verkehrsunternehmens generalüberholt. Aktuell läuft noch ein weiterer Vertrag bis 2035 mit NETINERA, der die Überholung von 20 PowerPacks pro Jahr vorsieht.

Marc Goldschmidt, Vice President Remanufacturing & Overhaul Technologies bei Rolls-Royce Power Systems sagt: “Dass NETINERA wieder auf unsere Reman-Lösungen setzt, unterstreicht, wie attraktiv unsere Grunderneuerungen sind. Sie garantieren ein Produkt, das in Leistung und Zuverlässigkeit einem neuen mtu PowerPack entspricht – und das umweltfreundlich und effizient. Die Ausdehnung unseres Servicegeschäfts um mehr nachhaltige Lösungen ist Bestandteil unserer Strategie.“

Unter Reman (von Remanufacturing) versteht man die industrielle Grunderneuerung von Hauptkomponenten und Motoren. Die mtu PowerPacks und -Motoren werden in standardisierten Prozessen komplett zerlegt, gereinigt, geprüft und mit Reman-Komponenten oder Neuteilen wieder zusammengebaut. Dabei werden automatisch Produktverbesserungen berücksichtigt. Auch die Umwelt profitiert von den mtu-Reman-Lösungen: Produkte, die am Ende ihrer Lebensdauer stehen, werden nicht einfach entsorgt, sondern von Grund auf erneuert. Dieser Prozess minimiert den Bedarf an Rohstoffen und Energie. Die PowerPacks gelangen anschließend neuwertig zu den Kunden und stehen für einen weiteren Betriebszyklus von rund 18.000 Stunden zur Verfügung.

Rolls-Royce kann zudem bereits vor dem Ausbau des Antriebs sogenannte „Swing Units“ zur Verfügung stellen. Das sind Tausch-PowerPacks oder -Motoren, die die zu überholenden Powerpacks ersetzen, damit die Triebwagen und Lokomotiven sehr zügig in den Einsatz gehen können.

mtu PowerPacks sind kompakte Antriebssysteme, die neben dem Motor und der Kraftübertragung alle für den Antrieb des Fahrzeugs notwendigen Nebenaggregate, wie zum Beispiel das Kühlsystem und die Abgasnachbehandlung, enthalten. Rolls-Royce Power Systems hat dieses Konzept vor 28 Jahren als erster Anbieter weltweit entwickelt und seitdem insgesamt mehr als 8000 mtu-Bahn-PowerPacks an Bahnkunden in aller Welt geliefert.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: