Rolls-Royce präsentiert Bayerns Staatsminister Herrmann ersten mtu-Wasserstoffmotor für die Energieversorgung
Veröffentlicht am 12 Juli 2024
- Staatsminister Dr. Florian Herrmann zu Gast bei Rolls-Royce in Augsburg
- Erstes 100%-Wasserstoff-mtu-Blockheizkraftwerk auf Prüfstand in Augsburg
- Rolls-Royce setzt auf CO-2-freie H2-Motorenkraftwerke als Rückgrat für die Energiewende
Staatsminister Dr. Florian Herrmann, MdL, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, besuchte Anfang Juli 2024 den Rolls-Royce-Standort in Augsburg und konnte dabei den ersten mtu-Wasserstoffmotor auf dem Prüfstand besichtigen. „Verbrennungsmotoren sind ein wesentlicher Baustein für eine zuverlässige Energieversorgung in der Energiewende. Mit nachhaltigen Kraftstoffen machen wir sie klimafreundlich. Darum setzen wir bei Rolls-Royce auch auf die Entwicklung von Wasserstoffmotoren für die Strom- und Wärmeerzeugung“, sagte Dr. Jörg Stratmann, CEO von Rolls-Royce Power Systems, der ihn vor Ort begrüßte.
Die erste Installation von mtu-Motoren, die mit 100% Wasserstoff betrieben werden, ist für Anfang 2025 für das Leuchtturmprojekt Enerport II im deutschen Binnenhafen Duisburg geplant. Die zwei Blockheizkraftwerke werden zur CO2-freien Energieversorgung im neuen Containerterminal beitragen. Derzeit testen Rolls-Royce-Ingenieure die Aggregate im Gassystemwerk am Standort Augsburg, bevor sie ausgeliefert werden.
Im Zuge des Ausbaus erneuerbarer Energien hat die deutsche Bundesregierung sich mit der Kraftwerksstrategie für den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken entschieden und will diese fördern. „Gerade kleinere, dezentrale Gasmotorenanlagen können die, je nach Wetterlage schwankende Einspeisung von Wind- und Solarstrom ins Netz besonders flexibel ausgleichen“, erklärte Dr. Daniel Chatterjee, Leiter Corporate Sustainability (ESG), Technologiestrategie & Regulatorische Angelegenheiten bei Rolls-Royce Power Systems. „Mit unseren inzwischen als H2-ready-zertifizierten Gasmotoren sind wir bereit und können damit einen Beitrag zur Energiewende leisten“.
Am Standort Augsburg produziert Rolls-Royce modernste Gas-Blockheizkraftwerke, die Spitzenwirkungsgrade bis 44,4 Prozent elektrisch liefern. Acht hochmoderne Prüfstände stehen für Serienabnahmen und für Forschung und Entwicklung zur Verfügung, an denen verschiedene Brennstoffe eingesetzt oder simuliert werden können, wie Erdgas, Biogas, Propan und Wasserstoff.
Staatsminister Dr. Herrmann sagte anlässlich des Besuchs bei Rolls-Royce: „Rolls-Royce leistet hier echte Pionierarbeit, das ist beeindruckend. Die neuen 100% H2-fähigen Gasmotoren sind ein großer Schritt hin zur Energiewende, die wir brauchen und wollen. Unser Ziel ist es, durch den breiteren Einsatz von Wasserstoff eine effiziente, grüne und grundlastfähige Energieversorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Bayern ist Technologieland Nr. 1 und verlässlicher Partner der Wirtschaft. Mit stabilen Rahmenbedingungen und entschlossener Innovationsförderung setzen wir den Rahmen, damit aus klugen Ideen Lösungen werden.“
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
- Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie.
- Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
- Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
- Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.
Kontakt
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |