PRESSEMELDUNG Power Generation

Beitrag zur Energiewende: Rolls-Royce bringt neue mtu-Biogasaggregate auf den Markt

Veröffentlicht am 05 Oktober 2023

Bilder [1 Dateien, 643 KB]

  • Baustein für Energiewende: Anlagen erzeugen CO2-neutral Grundlaststrom und können auch als Speicherlösung dienen
  • Höchste Effizienz und Leistungsdichte bei niedrigen Lebenszykluskosten
  • Leistungsstark in allen Klimaregionen weltweit: 8-, 12-, 16- und 20-Zylinder-Varianten
  • Erstes 12-Zylinder-System für Stärkeproduzenten nach Thailand ausgeliefert

Rolls-Royce bietet neue mtu-Biogasaggregate zur Strom- und Wärmeerzeugung an und setzt damit neue Maßstäbe bei Wirkungsgrad, Leistungsdichte und Lebenszykluskosten. „Unsere neuen Motoren der Baureihe 4000 L64FB sind auf den weltweiten Einsatz ausgelegt und äußerst robust, zeigen auch bei extremen Bedingungen hinsichtlich Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Höhe gleichbleibend hohe Leistung“, erklärt Vittorio Pierangeli, Vice President Global Powergen beim Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce. Beim Stärkeproduzenten Tongjit in Thailand werden derzeit die ersten neuen mtu-Biogasaggregate für die Strom- und Heißdampfversorgung der Fabrik installiert.

mtu-Biogas-Lösungen dienen Industriekunden bei Stromeigenerzeugung dabei, Strombezugskosten einzusparen und auch bei Stromausfällen auf eine stabile Stromversorgung zurückgreifen zu können. Grundlage für die Entwicklung der neuen Baureihe sind die Erfahrungen mit den Vorgängermodellen, die sich weltweit bewährt haben. Insgesamt hat Rolls-Royce über 4.000 Aggregate der Baureihe 4000 für Erdgas, Biogas und andere Gase in den globalen Gasmarkt geliefert.

Spitzenwirkungsgrad von 44,1 % bei neuen 12-Zylinder-mtu-Biogasaggregaten

Bereits erhältlich ist die 12-Zylinder-Version, die eine elektrische Leistung von 1.521 kWe bietet, mit einem neuen elektrischen Spitzenwirkungsgrad von 44,1 Prozent und einem Gesamtwirkungsgrad von über 90 Prozent. Im Vergleich zum Vorgängermodell Baureihe 4000L32FB konnte die Leistung um 30 Prozent gesteigert werden. Das kompakte Design des Systems gewährleistet die kleinste Stellfläche und die höchste Leistungsdichte in seiner Klasse. So liefert die neue 12-Zylindervariante ebenso viel Leistung wie die 16-Zylinder-Variante des Vorgängermodells L32. Die anderen Zylinderkonfigurationen (8V, 16V, 20V) können ebenfalls für eine Lieferung im Jahr 2024 bestellt werden.

Beste Lebensdauer seiner Klasse: 84.000 Stunden bis zur Grundüberholung (TBO)

Bei der Entwicklung der neuen Biogasaggregate der mtu-Baureihe 4000 L64FB standen außerdem reduzierte Lebenszykluskosten und eine gute Wartungsfreundlichkeit im Fokus. Mit einer Lebensdauer des Motors von bis zu 84.000 Betriebsstunden bis zur Grundüberholung (TBO) brechen die neuen mtu-Aggregate Rekorde. Für Anlagenbetreiber ist die lange Lebensdauer sehr kosteneffizient.  Um die weltweit strengsten Abgasnormen (z.B. 44. BImSchV in Deutschland) zu erfüllen, kann das Aggregat optional mit einem geeigneten Abgasnachbehandlungssystem aus dem mtu-Produktportfolio kombiniert werden.

CO2-neutral, zuverlässig und kalkulierbar: Ein Beitrag zur Energiewende

Mit Biogas betriebene mtu-Gassysteme liefern CO2-neutral, zuverlässig und kalkulierbar Strom sowie Wärme- und Kühlenergie. Der Strom kann dem Eigenbedarf dienen sowie als Grundlaststrom und als Regelenergie zur Netzstabilisierung beitragen. Damit dienen Biogasanlagen in Zeiten stillgelegter Atomkraftwerke, Energiekrise und nicht konstanter Wind- und Sonnenenergie als konstante, umweltfreundliche und flexibel einsetzbare Stromquelle.

Erster Einsatz bei Stärkeproduzent in Thailand

Die Aggregate sind außer in der Landwirtschaft zum Beispiel auch für den Einsatz bei Kläranlagen (Klärgas), Mülldeponien (Deponiegas) und in der Lebensmittelverarbeitung gefragt. Rolls-Royce installiert derzeit bereits ein erstes 12-Zylinder-mtu-Biogas-BHKW der neuen Baureihe 4000 L64 FB beim Stärkeproduzenten Tongjit in Thailand. Das Familienunternehmen hat bereits eine 20-Zylinder-Anlage des Vorgängermodells in Betrieb und wird nun seine gesamte Fabrik selbst mit Strom versorgen und dadurch Stromkosten in Höhe von etwa 600.000 Euro pro Jahr einsparen können.

Further information here:  Biogas Generator Sets

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist eine treibende Kraft des Fortschritts, die Menschen weltweit voranbringt, schützt und verbindet. Unsere Produkte und Dienstleistungen helfen unseren Kunden, den wachsenden Bedarf an Energie in verschiedensten Industriezweigen zu decken, sie ermöglichen es Regierungen, ihre Streitkräfte mit den notwendigen Technologien zum Schutz der Bürger auszustatten, und sie verbinden Menschen, Gesellschaften, Kulturen und Volkswirtschaften miteinander.
  2. Rolls-Royce ist in 48 Ländern vor Ort präsent und hat Kunden in über hundert weiteren Ländern, darunter Fluggesellschaften und Flugzeugleasingunternehmen, Land-, Luft- und Seestreitkräfte sowie Kunden aus der Schifffahrt und der Industrie. 
  3. Mit unserem mehrjährigen Transformationsprogramms werden wir Rolls-Royce zu einem leistungsstarken, wettbewerbsfähigen, resilienten und wachstumsstarken Unternehmen machen. Wir schaffen die finanzielle Kapazität und Agilität, um erfolgreich Produkte zu entwickeln und zu liefern, die unsere Kunden bei der Energiewende unterstützen.
  4. Der Jahresumsatz lag 2024 bei 17,8 Milliarden £, der zugrunde liegende Betriebsgewinn bei 2,46 Milliarden £.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE RR., ADR RYCEY, LEI 213800EC7997ZBLZJH69).
  6. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt mehr als 10.350 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, schwere Land-  und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie. Zum Portfolio gehören außerdem Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids. Mit klimafreundlichen Technologien trägt Rolls-Royce Power Systems dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.  

www.rolls-royce.com

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: