mtu series 199 assemply in East Grinstead U.K.
PRESSEMELDUNG Land Defense

Rolls-Royce stellt ersten im Vereinigten Königreich gebauten mtu-Motor 8V 199 fertig

Veröffentlicht am 12 September 2023

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Standort East Grinstead wird Montagestandort für Antrieb des künftigen Transportpanzers Boxer für die britische Armee
  • Geschäftsbereich Power Systems präsentiert sich auf der Sicherheitstechnikmesse DSEI in London vom 12. bis zum 15. September


Der erste im Vereinigten Königreich hergestellte Acht-Zylinder-Motor der mtu-Baureihe 199 von Rolls-Royce steht kurz vor der Fertigstellung. Im Werk East Grinstead (West Sussex) ist mittlerweile die Produktionslinie für die Montage dieser Motoren aufgebaut, die für den Antrieb der gepanzerten Transport-Fahrzeuge des Typs Boxer für die Streitkräfte des Vereinigten Königreichs vorgesehen sind. Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems präsentiert diesen Motor sowie sein gesamtes Produktsortiment für die Land- und Seestreitkräfte auf seinem Stand bei der Sicherheitstechnik-Messe Defence and Security Equipment International (DSEI) in London vom 12. bis zum 15. September. 

Der Testlauf des ersten im Vereinigten Königreich hergestellten mtu 8V199 TE21 mit einer Leistung von 600 kW ist für die nächsten Tage vorgesehen. Die Herstellung dieser Spezialmotoren für militärische Anwendungen im Vereinigten Königreich ist Teil der Vereinbarungen zur Lieferung der Boxer-Fahrzeuge für die britischen Streitkräfte. 

Die mtu-Baureihe 199 ist der meistverkaufte Motor seiner Leistungsklasse für militärische Anwendungen. Die 6- und 8-Zylindermotoren der mtu-Baureihe 199 zeichnen sich vor allem durch ihre hohe Leistung bei besonders niedrigem Gewicht und Volumen aus. Außer den Boxer treibt die Baureihe 199 mehrere weitere gepanzerte Fahrzeuge an. Der Rolls-Royce-Geschäftsbereich stellt sie an drei Standorten her: in Friedrichshafen (Deutschland), East Grinstead (U.K.) und Aiken (USA).
Um eine möglichst hohe Geländemobilität auch für schwerere Fahrzeuge zu ermöglichen, entwickelt Rolls-Royce derzeit eine neue Variant der mtu-Baureihe 199. Die Leistung steigt damit von derzeit 600 auf 800 kW.

Über Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce bewegt die Welt: Das Unternehmen entwickelt hochmoderne Energie- und Antriebssysteme, die Menschen verbinden, schützen und voranbringen. Ob in der Luft, zu Wasser oder an Land – die Lösungen von Rolls-Royce decken den steigenden Energiebedarf in einer zunehmend vernetzten Welt. Sie unterstützen Regierungen bei der technologischen Ausstattung ihrer Streitkräfte und liefern effiziente Technologien für die Industrie, Luftfahrt und Schifffahrt. 

Zum Konzern gehört auch Rolls-Royce Power Systems mit Sitz in Friedrichshafen. Unter der Marke mtu bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Energie- und Antriebstechnik – darunter schnelllaufende Motoren und Systeme für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge sowie für militärische Anwendungen. Das Portfolio reicht von fortschrittlichen Diesel- und Gasmotoren über Batterielösungen bis hin zu integrierten Energiesystemen für sicherheitskritische Anwendungen, Dauerstromversorgung, Kraft-Wärme-Kopplung und Microgrids. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden weltweit treibt Power Systems aktiv die Energiewende voran.

Rolls-Royce ist heute in 48 Ländern vertreten und beliefert Kunden in über 100 Ländern. Dazu zählen Fluggesellschaften, Leasingunternehmen, Streitkräfte sowie Industrie- und Schifffahrtskunden. Durch ein mehrjähriges Transformationsprogramm stärkt das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit, Widerstandskraft und Zukunftsfähigkeit – und schafft die finanziellen Freiräume, um nachhaltige Technologien gezielt zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.

Zum 31. Dezember 2025 erzielte Rolls-Royce plc einen Jahresumsatz von rund 23 Milliarden Euro* (20,1 Milliarden brit. Pfund Sterling) und einen bereinigten operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro (3,46 Milliarden brit. Pfund Sterling). Die Aktie ist an der Londoner Börse notiert (LSE: RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

* Angaben in € informativ, umgerechnet mit konstantem Wechselkurs (Wechselkursfaktor 1,1812), Verbindlich sind die Angaben in brit. Pfund Sterling.
Mehr unter: www.rolls-royce.com

Kontakt

Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: