Rolls-Royce is delivering its new generation mtu Series 2000 engines which comply with the strict emissions regulations IMO III and EPA Tier 3 for a Westport 125 yacht. It's the first time these engines are delivered for a yacht to be built in the US.Rolls-Royce liefert erstmals seine umweltfreundlichsten mtu-Marinemotoren der Baureihe 2000 für eine Yacht, die in den USA gebaut wird. Zwei Motoren des Typs 16V 2000 M97L werden in eine Westport-125-Yacht eingebaut.
PRESSEMELDUNG Yacht

Rolls-Royce liefert erstmals IMO-III-Motoren der mtu-Baureihe 2000 für Yacht in den USA

Veröffentlicht am 16 Februar 2022

Bilder [1 Dateien, 3 MB]

  • Zwei mtu-Motoren des Typs 16V 2000 M97L mit integrierten SCR-Systemen für Westport-125-Yacht
  • Antriebssystem wird doppelt zertifiziert für IMO III und EPA Tier 3 Recreational
  • Automationslösung mtu NautIQ Blue Vision NG ist ebenfalls Teil des Lieferumfangs

Rolls-Royce liefert erstmals seine umweltfreundlichsten mtu-Marinemotoren der Baureihe 2000 für eine Yacht, die in den USA gebaut wird. Zwei Motoren des Typs 16V 2000 M97L werden in eine Westport-125-Yacht eingebaut. Sie erfüllen mit integriertem SCR-System die strengen Emissionsvorschriften IMO III und EPA Tier 3 Recreational und leisten je 1939 KW (2600 PS). Rolls-Royce liefert darüber hinaus auch seine Automationslösung mtu NautIQ Blue Vision NG zur Überwachung und Steuerung des Antriebssystems des Schiffs. Die 38 Meter lange Yacht wird in der Werft von Westport Yachts in Westport, Washington, USA, gebaut. Das Projekt setzt die enge und bewährte Zusammenarbeit zwischen Rolls-Royce, dem Vertriebspartner Pacific Power Group und Westport fort, die in den vergangenen mehr als 30 Jahren bereits zahlreiche Projekte gemeinsam realisiert haben.  

Daryl Wakefield, Präsident von Westport Yachts, sagt: „Wir sind stolz darauf, die saubersten mtu-Marinemotoren von Rolls-Royce an Bord unserer neuesten Motoryacht zu haben. Sie garantieren unseren Kunden ein Maximum an Leistung, Zuverlässigkeit und Sorglosigkeit, so dass die sich ganz auf die Erlebnisse an Bord ihrer Yacht konzentrieren können.“ 

Christof von Bank, Director, Marine, Americas beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, sagt: „Es ist fantastisch, dass wir die neue und umweltfreundlichste Generation der bewährten mtu-Baureihe 2000 gemeinsam mit unserem Partner Westport auf dem amerikanischen Yacht-Markt etablieren. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für diese neue Entwicklungsstufe der Motoren-Baureihe sowie für unsere Bemühungen, Anbieter von integrierten nachhaltigen Lösungen zu werden.“

Die neuen mtu-Motoren des Typs 16V 2000 M97L sind mit einem integrierten SCR-System ausgestattet, das die Stickoxidemissionen deutlich reduziert. Die IMO-III-Zertifizierung des Antriebssystems ermöglicht es der Westport 125, besonders emissionsgeschützte Gebiete (ECA-Zonen) zu befahren, wie z. B. die Küstengewässer der USA und Kanadas sowie die Nord- und Ostsee. Die ersten Vorserienmotoren der neuen Generation der Baureihe 2000 wurden im Jahr 2021 an einen Kunden ausgeliefert. Serienmotoren können jetzt bestellt werden. Weitere Motorvarianten nimmt Rolls-Royce schrittweise in sein Portfolio auf.

Rolls-Royce geht in der Marine-Anwendung als Pionier mit nachhaltigen Lösungen von der Brücke bis zum Propeller voran. Das Unternehmen wird ab dem Jahr 2023 seine 2000er- und 4000er-mtu-Motorenbaureihen der nächsten Generation für nachhaltige Kraftstoffe wie synthetischen Diesel (Biokraftstoffe der zweiten Generation oder E-Diesel) freigeben und somit in fast allen Anwendungen einen klimaneutralen Betrieb ermöglichen. Zusätzlich zur Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe baut das Unternehmen auch auf neue Technologien wie CO2-freie Brennstoffzellensysteme. Smart-ship-Lösungen, die den Kapitän bei Situationserkennung und Navigation unterstützen, sollen ebenfalls helfen, CO2-Emissionen zu verringern, und die Sicherheit an Bord weiter erhöhen. 

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen [ausgenommen Produkttestläufe] und sind 2020 der UN-Kampagne "Race to Zero" beigetreten. Damit unterstreichen wir unser Ziel, die Sektoren, in denen wir tätig sind, entscheidend dabei zu unterstützen, bis 2050 klimaneutral zu werden.  
  2. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids.
  3. Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
  4. Der Jahresumsatz 2020 betrug 11,76 Milliarden britische Pfund und wir investierten 1,25 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben. 

Kontakt

Rolf Behrens Pressesprecher Mobile Power Solutions
Tel.:
+49 7541 90 3461
E-mail: