PRESSEMELDUNG Industrie

Rolls-Royce liefert 5.555. mtu-Motor an Bell Equipment

Veröffentlicht am 06 Dezember 2022

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • 5.555 Motoren der mtu-Baureihen 1000, 1300 und 1500 an Bell Equipment geliefert
  • Gelieferte Motoren können mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden


Rolls-Royce hat kürzlich den 5.555. mtu-Motor der Baureihen 1000, 1300 und 1500 an Bell Equipment geliefert. Der südafrikanische Hersteller von knickgelenkten Muldenkippern und anderen Baumaschinen wird seit 2013 von Rolls-Royce mit mtu-Motoren der Baureihen 1000 bis 1500 beliefert. Aus Anlass der Lieferung des 5.555. mtu-Motors übergab Dr. Lei Berners-Wu, Vice President Global Industrial beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems, symbolisch einen besonderen Motorkolben, den sogenannten „Piston of Honour“, an Leon Goosen, Vorstandsvorsitzender von Bell Equipment. Die Übergabe der Auszeichnung fand auf der Bauma in München statt, der Weltleitmesse im Bereich Bau- und Bergbau.  

„Wir sind sehr stolz auf unsere lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Rolls-Royce und freuen uns, dass wir diesen Meilenstein gemeinsam erreicht haben. Seit vielen Jahren sind wir und unsere Kunden von der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der mtu-Motoren überzeugt. Als Unternehmen mit einer Leidenschaft für Innovation und dem Anspruch, neue Entwicklungen führend voranzutreiben, schätzen wir auch den Einsatz von Rolls-Royce, mtu-Motoren kompatibel mit nachhaltigen Kraftstoffen zu machen. Dies entspricht unseren eigenen Zielen, den ökologischen Fußabdruck unserer Baumaschinen zu verringern und wir freuen uns auf das, was die Zukunft in dieser Hinsicht bringen wird,“ sagte Leon Goosen, Vorstandsvorsitzender von Bell Equipment.

„Mit dem ‚Piston of Honour‘ bringen wir Bell Equipment ein Zeichen der Wertschätzung entgegen und bedanken uns für die langjährige Partnerschaft,“ sagte Dr. Lei Berners-Wu. „Bell Equipment ist einer unserer wichtigsten Kunden im Bereich Baumaschinen, Industrieanwendungen und Landwirtschaft. Dies ist eine Partnerschaft und Zusammenarbeit, die wir auch in Zukunft pflegen und ausbauen wollen.“  

Einer der größten OEM-Kunden im C&A-Bereich

Rolls-Royce und Bell Equipment verbindet seit 1998 eine enge Geschäftsbeziehung. Das mehrheitlich familiengeführte Unternehmen wurde 1954 gegründet und produziert, vermarktet und exportiert eine große Anzahl unterschiedlicher Materialumschlagmaschinen weltweit. Bell Equipment beschäftigt insgesamt rund 3.700 Mitarbeiter. Die gelieferten mtu-Motoren sind in der gesamten Produktpalette der knickgelenkten Muldenkippern der E-Serie von Bell Equipment verbaut. Bell Equipment ist einer der größten OEM-Kunden von Rolls-Royce im weltweiten C&I-Bereich, insbesondere auf dem afrikanischen Markt.  

Verwendung synthetischer Kraftstoffe für mtu-Motoren

Rolls-Royce hat die Motoren für Baumaschinen, Industrieanwendungen, Landwirtschaft und Bergbau der mtu-Baureihen 1000, 1100, 1300, 1500 und 4000 kürzlich für die Verwendung mit nachhaltigen Kraftstoffen der Norm EN15940 freigegeben. Dazu zählt neben BtL (Biomass to Liquid) und PtL-Kraftstoffen (Power to Liquid) wie E-Diesel auch HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Die Vorteile dieses synthetischen Kraftstoffes sind nicht nur eine saubere Verbrennung mit einem reduzierten Partikelausstoß um bis zu 80 Prozent, sondern auch die Senkung der Stickstoffoxid-Emissionen und des CO2-Ausstoßes um bis zu 90 Prozent gegenüber fossilem Diesel. Damit leistet Rolls-Royce einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Zukunft. Unter dem Motto Net Zero at Power Systems hat sich der Konzern das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden.  

  


Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen (ohne Produkttests) und sind der UN-Kampagne Race to Zero im Jahr 2020 beigetreten. Damit bekräftigen wir unser Bestreben, eine grundlegende Rolle dabei zu spielen, dass die Bereiche, in denen wir tätig sind, bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.
  2. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids und beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung klimaneutraler Lösungen.
  3. Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
  4. Der bereinigte Jahresumsatz 2021 betrug 10,95 Milliarden britische Pfund, der bereinigte operative Gewinn lag bei 414 Millionen Pfund und wir investierten 1,18 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Rolls-Royce unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

Kontakt

Rolf Behrens Pressesprecher Mobile Power Solutions
Tel.:
+49 7541 90 3461
E-mail: