Rolls-Royce has received an order from the Spanish shipyard Armon to supply nine mtu Hybrid PropulsionPacks for nine new ships of the leading Italian high-speed maritime passenger transport company, Liberty Lines. The concept for the fast ferries with sustainable hybrid propulsion systems has been developed in collaboration with Liberty Lines, Armon shipyard, the Rolls-Royce business unit Power Systems, the Italian ship classification society RINA and the Australian shipbuilding design company Incat Crowther.Rolls-Royce hat den Auftrag von der spanischen Werft Armon erhalten, neun mtu Hybrid PropulsionPacks für neun neue Fähren der sizilianischen Reederei Liberty Lines zu liefern. Das Konzept für die Schnellfähren mit nachhaltigen Hybridantriebssystemen ist in Zusammenarbeit mit Liberty Lines, der Armon-Werft, dem Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce, der italienischen Schiffklassifikationsgesellschaft RINA und dem australischen Schiffbau-Design-Unternehmen Incat Crowther entwickelt worden.
PRESSEMELDUNG Kommerzielle Schifffahrt

Rolls-Royce erhält Auftrag über 9 mtu Hybrid PropulsionPacks für 9 neue Liberty Lines Schnellfähren

Veröffentlicht am 08 September 2022

Bilder [2 Dateien, 2 MB]

  • Neue Fähren sind Teil der Nachhaltigkeits-Strategie von Liberty Lines
  • Integrierte mtu Hybrid-Antriebssysteme umfassen jeweils: 2 mtu-16 4000M65L-Motoren, 2 E-Motoren, 2 Gensets mit variabler Drehzahl, 3 Batteriesysteme, ein mtu Hybrid-Automationssystem
  • Leise und emissionsfrei im E-Modus in den Hafen, mit Höchstgeschwindigkeit auf das Meer
  • mtu Hybrid PropulsionPack und SCR-System verringern Emissionen erheblich

Rolls-Royce hat den Auftrag von der spanischen Werft Armon erhalten, neun mtu Hybrid PropulsionPacks für neun neue Fähren der sizilianischen Reederei Liberty Lines zu liefern. Der Vertrag wurde im Rahmen der internationalen Schifffahrtsmesse SMM in Hamburg unterzeichnet. Die Fähren sollen zwischen 2023 und 2026 auf den Fährlinien in Italien in Betrieb gehen. Der Bau von neun weiteren Schiffen ist geplant, die zwischen 2027 und 2030 geliefert werden sollen. Das Konzept für die Schnellfähren mit nachhaltigen Hybridantriebssystemen ist in Zusammenarbeit mit Liberty Lines, der Armon-Werft, dem Geschäftsbereich Power Systems von Rolls-Royce, der italienischen Schiffklassifikationsgesellschaft RINA und dem australischen Schiffbau-Design-Unternehmen Incat Crowther entwickelt worden.

Neue Einrumpf-Fähren sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Liberty Lines

„Mit diesem Projekt investieren wir trotz der unsicheren Marktlage nachhaltig in die Erneuerung unserer Flotte mit dem Ziel, unseren Stakeholdern weiterhin hochwertige Dienstleistungen anzubieten und die Umweltauswirkungen zu minimieren, um eine emissionsfreie Zukunft zu erreichen", erklärt Gennaro Carlo Cotella, Chief Executive Officer bei Liberty Lines. „Der Großteil unserer Flotte ist seit Jahrzehnten bereits erfolgreich mit mtu-Motoren unterwegs. Wir sind überzeugt davon, mit Rolls-Royce die richtige Wahl getroffen zu haben für die Lieferung der innovativen mtu-Hybridantriebe für die Erneuerung unserer Flotte auf dem Weg in Richtung Klimaneutralität.“ 

Leise und emissionsfrei in den Hafen, mit Höchstgeschwindigkeit auf dem Meer

Die Fähren werden mit integrierten mtu Hybrid-Antriebssystemen von Rolls-Royce ausgestattet, die jeweils zwei mtu-16-Zylinder-Motoren der Baureihe 4000M65L umfassen, zwei E-Motoren, zwei Gensets mit variabler Drehzahl, drei Batteriesysteme, die Schaltanlage und das Stromversorgungssystem und ein mtu Hybrid-Automationssystem. Die Schiffe werden je nach Bedarf unterschiedliche Betriebsmodi nutzen: Rein elektrisch können sie mit einer Geschwindigkeit von acht Knoten emissionsfrei und leise in die Häfen ein- und auslaufen, im Hybridbetrieb mit Diesel- und E-Motoren erreichen sie im Kreuzfahrtmodus bei der Fahrt über das Meer Höchstgeschwindigkeit. Die Batterien werden während der Fahrt durch die beiden Hauptmaschinen aufgeladen, bei längeren Zwischenstopps anhand der Landstromversorgung. Liberty Lines wird den Status des gesamten Antriebssystems über das mtu-Fernüberwachungssystem kontinuierlich aus der Ferne überwachen können.

mtu Hybrid PropulsionPack und SCR-System verringern Emissionen erheblich

Die neun mtu Hybrid PropulsionPacks mit Motoren der Baureihe 4000M65L werden im Vergleich zu den derzeit von Liberty Lines betriebenen Motoren deutlich geringere Partikelemissionen aufweisen, die SCR-mtu-Abgasnachbehandlungssysteme werden die Stickoxid-Emissionen erheblich reduzieren. Bezogen auf die kW-Leistung werden allein die Motoren des neuen Hybridantriebssystems die CO2-Emissionen um 8 Prozent reduzieren, die Ruß-Emissionen um 62 Prozent und die NOx-Emissionen um 83 Prozent. Die neuen Schiffe werden die Abgasnorm IMO Tier III erfüllen, eine sehr strikte Vorschrift, die im Mittelmeerraum noch nicht in Kraft ist.

"Wir sind sehr stolz, den Auftrag für den Bau dieser umweltfreundlichenHochgeschwindigkeitsschiffe für Liberty Lines bekommen zu haben und bedanken uns bei Armon und bei Liberty Lines für das Vertrauen in unsere Kompetenz“, erklärt Denise Kurtulus, Vice President Global Marine bei Rolls-Royce Power Systems. „Dieses Projekt stärkt unsere langjährige Partnerschaft mit Liberty Lines und passt perfekt zu unserem eigenen Nachhaltigkeitsprogramm Net Zero at Power Systems. Als Lieferant der vollständig integrierten Hybrid-Lösung mit Abgasnachbehandlung ist es uns eine Ehre, Liberty Lines bei ihrer Klimaschutz-Strategie zu unterstützen."

Erfahren Sie mehr über nachhaltige mtu-Lösungen für die Schifffahrt in unserem Special: Pioneering the Journey to Net Zero 

Complete SMM press kit for download

Über Rolls-Royce Holdings plc

  1. Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen (ohne Produkttests) und sind der UN-Kampagne Race to Zero im Jahr 2020 beigetreten. Damit bekräftigen wir unser Bestreben, eine grundlegende Rolle dabei zu spielen, dass die Bereiche, in denen wir tätig sind, bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden.
  2. Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids und beschäftigt sich intensiv mit der Entwicklung klimaneutraler Lösungen.
  3. Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
  4. Der bereinigte Jahresumsatz 2021 betrug 10,95 Milliarden britische Pfund, der bereinigte operative Gewinn lag bei 414 Millionen Pfund und wir investierten 1,18 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Rolls-Royce unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben.
  5. Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

Kontakt

Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: