Rolls-Royce liefert 12 mtu Kinetic PowerPacks für Super-Computer an saudi-arabische Universität
Veröffentlicht am 07 April 2021, Bilder von Rolls-Royce Power Systems, Walter.D - Stock.Adobe.com
Bilder [2 Dateien, 347 KB]
Dokumente [2 Dateien, 258 KB]
- 12 mtu Kinetic PowerPacks zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
- Schlüsselfertige Komplett-Lösung, angepasst an örtliche Gegebenheiten
- Auftrag im zweistelligen Millionen-Bereich
Rolls-Royce wird im Sommer dieses Jahres zwölf mtu Kinetic PowerPacks an die König- Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technik in Saudi-Arabien liefern. Die mit dynamischen rotierenden Akkumulatoren ausgestatteten Systeme werden für eine saubere, kontrollierte und unterbrechungsfreie Stromversorgung der Supercomputing-Anlage und des Rechenzentrums der Universität eingesetzt - als Rückgrat für die Energieversorgung.
„Wir sind sehr erfreut darüber, dass so eine renommierte Universität wie die König-Abdullah Universität in Saudi-Arabien uns als Partner ausgewählt hat und auf unsere Lösung, unser Know-How und unsere langjährige Erfahrung vertraut. Die Auswahl unterstreicht unsere kürzlich erweiterte Kompetenz im Bereich der dynamischen unterbrechungsfreien Stromversorgung und ist ein großer Erfolg“, erklärt Andreas Schell, CEO von Rolls-Royce Power Systems. „Wir sind seit 2016 in Gesprächen mit dem Kunden. Gemeinsam mit dem Team vor Ort in Dubai war es uns letzten Endes möglich alle Wünsche und Anforderung des Kunden zu erfüllen und so ein Komplett-Paket auf die Beine zu stellen“, ergänzt Bernard Hanssens, Geschäftsführer des Standorts in Dubai.
Jedes mtu Kinetic PowerPack vom Typ KP5 mit 1800 Kilovoltampere hat eine Leistung von 1,6 Megawatt, angetrieben von einem mtu-Dieselmotor vom Typ 16V 4000 G74S. Die Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung werden in Liège (Belgien) produziert, in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Container verbaut und in Saudi-Arabien installiert, ausgelegt für humide Umgebungsbedingungen und Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius. Der Lieferumfang umfasst zudem Mittelspannungsschaltanlagen und Transformatoren sowie zwei Kontrollstationen. Das Team von Rolls-Royce Power Systems im Mittleren Osten wird die schlüsselfertige Anlage voraussichtlich Ende des Jahres 2021 in Betrieb nehmen und für ein weiteres Jahr in Service-Fragen zur Seite stehen. Die mtu Kinetic PowerPacks werden in zwei Gruppen mit je 6 Systemen aufgestellt, wobei je eines als Reserve zur Verfügung steht. Im Fall eines Stromausfalls treibt der sich ständig drehende, schwere elektromechanische Akkumulator den Generator an und überbrückt die wenigen Sekunden bis der mittlerweile gestartete Dieselmotor diese Aufgabe übernimmt.
Die König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technik ist eine renommierte und hochtechnisierte Universität. Sie verfügt über modernste Einrichtungen und eine der besten Supercomputing-Anlagen der Welt. Die mtu Kinetic PowerPacks werden Teil der Aufrüstung der Supercomputing-Anlage sein.
Produkte zur dynamischen unterbrechungsfreien Stromversorgung gehören seit der Übernahme von Kinolt SA im Juli 2020 zum Rolls-Royce-Portfolio. Das Unternehmen hat bereits mehrere ähnliche Anlagen in die Region geliefert, unter anderem nach Jeddah in Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman und Katar. „Der Kunde schätzt den reduzierten Platzbedarf unserer Lösung, die Systemleistung unter den sehr rauen klimatischen Bedingungen des Standorts sowie die Fähigkeit, mit sehr großen Lastschwankungen umzugehen“, berichtet Bernard Hanssens, Geschäftsführer von Rolls-Royce Solutions Middle East.
Über Rolls-Royce Holdings plc
- Rolls-Royce ist Vorreiter bei Antriebs- und Energielösungen, die die Gesellschaft verbinden, antreiben und schützen. Wir haben uns verpflichtet, bis 2030 Klimaneutralität in unserem Betrieb zu erreichen [ausgenommen Produkttestläufe] und sind 2020 der UN-Kampagne "Race to Zero" beigetreten. Damit unterstreichen wir unser Ziel, die Sektoren, in denen wir tätig sind, entscheidend dabei zu unterstützen, bis 2050 klimaneutral zu werden.
- Rolls-Royce Power Systems mit Hauptsitz in Friedrichshafen beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter. Unter der Marke mtu vertreibt das Unternehmen schnelllaufende Motoren und Antriebssysteme für Schiffe, Energieerzeugung, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, militärische Fahrzeuge sowie für die Öl- und Gasindustrie sowie Diesel- und Gassysteme und Batteriecontainer für sicherheitskritische Anwendungen, zur Dauerstromerzeugung, für Kraft-Wärme-Kopplung und für Microgrids.
- Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Flug- und Leasinggesellschaften, 160 Streitkräfte und Seestreitkräfte, sowie mehr als 5.000 Energie- und Kernenergiekunden.
- Der Jahresumsatz 2020 betrug 11,76 Milliarden britische Pfund und wir investierten 1,25 Milliarden britische Pfund in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterstützt ein weltweites Netzwerk von 28 universitären Technologie-Centern, durch die Rolls-Royce-Ingenieure unmittelbar an wissenschaftlicher Spitzenforschung teilhaben.
Kontakt
Tel.: |
+49 7541 90 2159
|
E-mail: |