PRESSEMELDUNG Corporate

IMO-III-ZERTIFIZIERUNG DER mtu-MARINE-ANTRIEBSSYSTEME VON ROLLS-ROYCE

Veröffentlicht am 22 März 2018

Die neueste Generation der mtu-Motorenbaureihe 4000 mit SCR-System für Schiffe hat im Beisein der Vertreter der Zertifizierungsgesellschaften ABS, BV, DNVGL, KR, NK, LR und RS erfolgreich die IMO-III-Zertifizierungsmessung (MARPOL Annex VI) bestanden.

Bilder [4 Dateien, 5 MB]

  • IMO-III-Compliance für mtu-Antriebssysteme der Baureihe 4000 nachgewiesen
  • Bilgin-Megayacht mit IMO-III-Antrieb von mtu derzeit im Bau

FRIEDRICHSHAFEN – Die neueste Generation der mtu-Motorenbaureihe 4000 mit SCR-System für Schiffe hat im Beisein der Vertreter der Zertifizierungsgesellschaften ABS, BV, DNVGL, KR, NK, LR und RS erfolgreich die IMO-III-Zertifizierungsmessung (MARPOL Annex VI) bestanden. Damit erhalten die Motoren die Zulassung für den Betrieb in IMO-III-Gebieten (Emission Controlled Areas).

Durch Weiterentwicklungen bei der Aufladung, beim Verbrennungsprozess und der Einspritzung der Motoren in Kombination mit dem neuen mtu-SCR-System werden die Stickoxid-Emissionen gegenüber IMO II um 75 Prozent reduziert und die Partikel-Emissionen gegenüber EPA 3 um 65 Prozent. Ein zusätzlicher Dieselpartikelfilter wird nicht benötigt.

Für Yachten und Patrouillenboote bietet mtu die Motoren der Baureihe 4000 als 12-, 16- und 20-Zylindervarianten für den Leistungsbereich 2.160 bis 3.900 Kilowatt an. Die erste Yacht mit IMO-III-Antrieb von mtu (2 x 16V 4000 M73 + 2 x SCR-System) ist derzeit im Bau bei der Istanbuler Werft Bilgin Yachts. Die 80 Meter lange Megayacht wird Mitte 2019 in Betrieb genommen.

Für Arbeitsschiffe, wie Schlepper und Fähren, bringt mtu die Motoren nach und nach als 12-, 16- und 20-Zylindervarianten in einem Leistungsbereich von 1.119 bis 3.220 Kilowatt IMO-III- und EPA-Tier-IV-konform auf den Markt. Die Arbeitsschiff-Motoren bieten somit eine um 45 Prozent gesteigerte Leistung gegenüber der Vorgängerversion und stellen damit den einzigen schnelllaufenden Arbeitsschiffmotor dar, der bis zu 3.220 Kilowatt Leistung liefert.

Außer Leistung und Umweltfreundlichkeit standen Lebenszyklus-Kosten im Fokus der Entwicklung der neuen mtu-Motoren, um damit wesentliche Vorteile für Schiffsbetreiber zu schaffen.   Der Kraftstoffverbrauch konnte gegenüber dem Vorgängermodell um weitere fünf Prozent verringert werden. mtu hat bereits die ersten EPA-Tier-4-konformen Antriebssysteme für neue Katamarane der kalifornischen Reederei WETA (Water Emergency Transportation Agency) ausgeliefert.

Flexibel: Das neue mtu-SCR-System


Die integrierte Lösung für IMO III aus Antrieb und SCR-System zur Abgasnachbehandlung beansprucht wenig Bauraum, ist flexibel einbaubar und zeichnet sich durch ein gutes Leistungsgewicht aus. Das mtu-SCR-System ist komplett geregelt mit Echtzeit-Stickoxid-Messung vor und nach SCR. Damit ist auch eine präzise Dosierung des Reaktionsmittels sichergestellt. mtu bietet außer den IMO-III-zertifizierten Antrieben zukünftig auch weiterhin IMO II-Motoren an.  
Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: