ROLLS-ROYCE LIEFERT mtu-MOTOREN FÜR SEENOTRETTUNGSSCHIFFE IN DER TÜRKEI
Veröffentlicht am 19 Januar 2017
Rolls-Royce wird mtu-Dieselmotoren für sechs Seenotrettungsschiffe liefern, die von Damen Shipyards gebaut und von der Türkischen Küstenwache betrieben werden. Die niederländische Schiffswerft Damen Shipyards hat den Auftrag zum Bau der Schiffe von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Ankara erhalten.
- Sechs SAR 1906-Schiffe von Damen Shipyards werden mit je zwei 8V 2000 M84L-Motoren von mtu ausgestattet
- Mit Hilfe eines Spezial-Kits können die mtu-Motoren selbst bei einer 360°-Drehung weiterlaufen
FRIEDRICHSHAFEN – Rolls-Royce wird mtu-Dieselmotoren für sechs Seenotrettungsschiffe liefern, die von Damen Shipyards gebaut und von der Türkischen Küstenwache betrieben werden. Die niederländische Schiffswerft Damen Shipyards hat den Auftrag zum Bau der Schiffe von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Ankara erhalten. Rolls-Royce liefert für jedes Schiff je zwei 8-Zylinder mtu-Motoren der Baureihe 2000. Die neue SAR 1906-Flotte wird Rettungseinsätze von Migranten und Flüchtlingen aus Krisengebieten entlang der türkischen Küste unterstützen. Die Rettungsboote können sich selbst wieder aufrichten und erhalten daher mtu-Motoren, die selbst im Extremfall einer 360°-Vertikaldrehung, um die Schiffslängsachse weiterlaufen. Die Marke mtu ist Teil von Rolls-Royce Power Systems.
Die sechs neuen Rettungsschiffe werden von Damen Shipyards Antalya gebaut. Damen Shipyards plant das erste Schiff im Mai 2017 fertigzustellen und den Rest bis Ende des Jahres zu liefern. Die Europäische Union unterstützt das Projekt finanziell.
Die Schiffe werden in Bezug auf Design und Ausstattung optimal den spezifischen Bedingungen von Rettungsbooten angepasst. Sie erhalten einen Aluminiumrumpf, der auf der Axe-Bow Technologie von Damen basiert. Die zwei mtu 8V 2000 M84L-Motoren beschleunigen die Schiffe auf bis zu 33 Knoten. Damit die Rettungskreuzer nicht selbst zum Rettungsfall werden, können sie durchkentern, das heißt, sie richten sich von selbst wieder auf. Knut Müller, Leiter des Marine- und Behördengeschäfts bei mtu erklärt: „Wir legen unsere Motoren speziell auf solche schwierigen Einsatzbedingungen aus. Sie erhalten ein Spezial-Kit, das sicherstellt, dass immer genug Öl zur Verfügung steht, um die beweglichen Motorteile mit einem Schmierfilm zu überziehen.“
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |