PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE ZEIGT mtu PREMIUM YACHT SERVICE UND AKTUELLE INNOVATIONEN FÜR YACHTEN AUF MIAMI BOAT SHOW

Veröffentlicht am 05 Februar 2015

Rolls-Royce zeigt mehrere speziell auf den Yachtbereich zugeschnittene Innovationen auf der Miami Yacht & Brokerage Show 2015 vom 12. bis zum 16. Februar.

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Präsentiert werden das neue globale Service- und Kundendienstprogramm, der neue mtu-Yachtmotor der Baureihe 2000 und das intuitive Joystick-System

NOVI, MI, USA – Rolls-Royce zeigt mehrere speziell auf den Yachtbereich zugeschnittene Innovationen auf der Miami Yacht & Brokerage Show 2015 vom 12. bis zum 16. Februar. Am mtu-Stand erhalten die Besucher Informationen zum Premium Yacht Service, einem weltweit gültigen Servicepaket, durch das Kunden rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche Unterstützung erhalten und das Teil der mtu Servicemarke ValueCare ist. Zu sehen sind außerdem der neue mtu-Yachtmotor der Baureihe 2000 M96 sowie das neu erhältliche Joystick-System von mtu. Die mtu-Exponate befinden sich an Rampe 15, Slipanlage 404 an der Collins Avenue in Miami Beach.
Der mtu Premium Yacht Service ist passgenau auf die Anforderungen anspruchsvoller Kunden zugeschnitten. Das Servicepaket umfasst alle mtu ValueCare-Produkte und kann exakt auf die jeweiligen Kundenwünsche abgestimmt werden. Besucher der Boat Show erhalten Informationen zu den zahlreichen speziell abgestimmten Service- und Kundendienstangeboten, darunter die Extended Propulsion Coverage. Diese branchenweit führende Gewährleistung verlängert die Standard-Gewährleistung und umfasst jährliche Inspektionen sowie professionelle Produktschulungen für Kunden und Partner und stellt so optimale Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit im Betrieb sicher.

Mit der Baureihe 2000 M96 zeigt mtu modernste Yachtmotorentechnologie. Mit diesem Motor knüpft mtu an eine lange Tradition zuverlässiger und effizienter Hochleistungsmotoren für Yachten an. Der neue Motor zeichnet sich durch verbessertes Beschleunigungsverhalten und geringeren Kraftstoffverbrauch aus und erfüllt die Abgasnorm EPA Tier 3 für Freizeitschiffe. Er ist als 12 Zylinder Variante mit Leistungen von 1268 bis 1432 Kilowatt sowie als 16 Zylinder Variante mit Leistungen von 1629 bis 1939 Kilowatt erhältlich.

Am mtu-Stand können die Besucher der Boat Show auch das neue Joystick-System von mtu erleben und eine virtuelle Yacht steuern. Der optional als Erweiterung zum mtu Steuerungs- und Überwachungssystem Blue Vision New Generation (BVNG) erhältliche mtu-Joystick bietet folgende technische Neuheiten:
  • Intuitives Manövrieren – die automatische und intelligente Steuerung aller Antriebssysteme und Strahlruder erleichtert komplexe Fahrmanöver
  • Kompatibilität mit Strahlrudern – kompatibel mit vielen elektronisch oder hydraulisch gesteuerten Strahlrudern von Erstausrüstern; proportionale Steuerung möglich, Joystick-Modus zum alleinigen Ansteuern der Strahlruder
  • GPS-gestütztes Halten der Position – automatisches Halten der Position durch hochentwickeltes GPS-gestütztes System

Weitere Informationen zur Miami Yacht & Brokerage Show finden Sie unter:   http://www.showmanagement.com/miami_boat_show/event/.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail:
Jennifer Riley Sprecherin Nord- und Südamerika
Tel.:
+1 248 560 8488
E-mail: