PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE UND SUNSEEKER VEREINBAREN RAHMENVERTRAG ZUR LIEFERUNG VON mtu-MOTOREN

Veröffentlicht am 17 September 2015

Rolls-Royce und der britische Luxusyacht-Hersteller Sunseeker International haben einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der die Lieferung von mtu-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 für verschiedene Yachtserien vorsieht.

Bilder [3 Dateien, 6 MB]

  • mtu liefert Motoren der Baureihen 2000 und 4000
  • Drei neue Sunseeker-Yachtserien mit mtu-Motoren

FRIEDRICHSHAFEN / SOUTHAMPTON – Rolls-Royce und der britische Luxusyacht-Hersteller Sunseeker International haben einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der die Lieferung von mtu-Motoren der Baureihen 2000 und 4000 für verschiedene Yachtserien vorsieht. Laut des Vertrags, der während der Southampton Boat Show abgeschlossen wurde, werden auch die neuen Yachtmodelle Sunseeker 95, 116 und 131 mit mtu-Motoren ausgestattet. Die Marke mtu ist Teil von Rolls-Royce Power Systems innerhalb der Division Land & Sea von Rolls-Royce.

„Ich bin hocherfreut, dass sich unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Lieferung der neuesten und innovativsten mtu-Motoren fortsetzt“, sagte Phil Popham, CEO von Sunseeker International. „mtu-Technik wird bei uns in allen großen Modellen eingesetzt, abgestimmt auf branchenführende Standards in Service und Wartung.“

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Vereinbarung“, betont Bruce Phillips, Geschäftsführer von MTU UK. „Die Unterzeichnung des Rahmenvertrages stellt einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Sunseeker dar. Der Yacht-Markt fordert stetigen Fortschritt und innovative Technologien, wir sind stolz, dass die neue Motorengeneration der mtu-Baureihe 2000 M96 Teil dieser Vereinbarung ist“, erklärt Phillips weiter.

Die Motoren des neuen Typs 2000 M96L zeichnen sich durch verbessertes Beschleunigungsverhalten sowie geringeren Kraftstoffverbrauch aus und erfüllen die strengen Emissionsgrenzwerte EPA Tier 3 für Freizeitschiffe. In verschiedenen Yachtserien inklusive der beiden neuen Sunseeker 95 und Sunseeker 116 wird der Motor als 12- und 16-Zylinder-Variante mit Leistungen von 1.432 bis 1.939 Kilowatt angeboten.

Die größeren Motoren der Baureihe 4000 werden die neue Sunseeker-Yacht 131 antreiben, von der bereits Monate vor dem Launch im Januar 2016, vier Bestellungen vorliegen. Zusammen mit dem mtu-Kontroll- und Steuerungssystem Blue Vision stellen beide Motorbaureihen modernste Yachtantriebs-Technologie bereit.

mtu konnte für Sunseeker bereits über viele Jahre hinweg diverse Yachten mit einer Länge von 24 Metern oder mehr ausstatten, darunter auch die größte von Sunseeker je gebaute Yacht 155 „Blush“, die von Motoren der Baureihe 4000 angetrieben wird.
Wolfgang Boller Pressesprecher externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail:
Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: