ROLLS-ROYCE LIEFERT VIER AGGREGATE ZUR STROMERZEUGUNG FÜR BRITISCHEN TOMATENANBAUER APS SALADS
Veröffentlicht am 09 Juni 2015
Rolls-Royce und der Projektentwickler P3P Partners haben im Mai einen Vertrag über die Lieferung von vier Stromerzeugungsaggregaten unterschrieben.
- Rolls-Royce sichert Folgeauftrag mit Energiesystemlieferanten P3P
- Vier Aggregate basierend auf B35:40V12AG2-Gasmotoren liefern je 5.605 kW elektrische Leistung und 6.415 kW Wärme
BERGEN, NORWEGEN – Rolls-Royce und der Projektentwickler P3P Partners haben im Mai einen Vertrag über die Lieferung von vier Stromerzeugungsaggregaten unterschrieben. Die Aggregate basieren auf dem mittelschnelllaufenden zwölf-Zylinder Gasmotor des Typs B35:40 von Bergen Engines. Sie sind für zwei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) bestimmt, die P3P für den britischen Tomatenanbauer APS Salads betreiben werden. Bergen Engines ist Teil von Rolls-Royce Power Systems innerhalb der Division Land & Sea von Rolls-Royce.
Die vier Generatoranlagen werden auf der Insel Wight im Süden Englands in zwei voneinander unabhängigen Energiezentren für die APS Salads Gewächshäuser zum Einsatz kommen. APS Salads wird dort Tomaten für den Verkauf an inländische Supermärkte produzieren. Jede der gasbetriebenen Stromerzeugungseinheiten wird 5.605 Kilowatt elektrische Leistung und 6.415 Kilowatt Wärme erzeugen. Während P3P den Strom in das lokale Netz eingespeist, wird die Abwärme des Abgases und des Motorkühlkreislaufs zur Beheizung der Gewächshäuser genutzt. Die gereinigten Abgase der Motoren werden zudem in die Gewächshäuser geleitet, um dort den CO2-Gehalt zu erhöhen und damit den Pflanzenwachstum zu fördern.
Bereits 2013 hatte Rolls-Royce zwei Generator-Anlagen an den Energiesystemlieferanten P3P geliefert. „Von der Zuverlässigkeit der mittelschnelllaufenden Motoren in Kombination mit dem hohen elektrischen Wirkungsgrad und der guten Abwärmenutzung sind wir sehr beeindruckt“, sagte Julian Harris, Partner von P3P Partners.
Matthias Vogel, Leiter Energiesysteme bei Rolls-Royce Power Systems, fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Auftrag unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit P3P und APS Salads festigen können.“
Rolls-Royce liefert die vollständigen KWK-Anlagen an P3P. Diese bestehen aus den Stromerzeugungsaggregaten und den Abgassystemen inklusive der Anlagen zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR) und den Wärmetauschern. Insgesamt lässt sich damit ein Wirkungsgrad von mehr als 96 Prozent erzielen. Zudem umfasst der Auftrag auch die Lieferung der elektronischen Kontrollsysteme zur Motorregelung, Generator- und Zusatzgerätesteuerung.
Rolls-Royce liefert die vier Stromerzeugungsaggregate im November 2015. Die Inbetriebnahme der KWK-Anlagen ist im Januar 2016 geplant. Rolls-Royce und P3P haben darüber hinaus eine Servicevereinbarung über rund 90.000 Stunden für die nächsten 20 Jahre ab Inbetriebnahme geschlossen.
Tel.: |
+47 55 53 63 18
|
E-mail: |
Tel.: |
Tel.: +47 55 53 62 84
+47 55 53 62 84
|
E-mail: |