PRESSEMELDUNG Corporate

mtu Onsite Energy und Sawary Energy schließen Distributionsvertrag für Saudi-Arabien

Veröffentlicht am 23 Januar 2014

Produkte der Rolls-Royce Power Systems-Marke mtu Onsite Energy werden in Saudi-Arabien ab sofort von dem Distributor Sawary Energy vertrieben.

Bilder [1 Dateien, 295 KB]

  • Vertrieb von 60-Hertz-Generatoren der Marke mtu Onsite Energy
  • Zugang zum Wachstumsmarkt Saudi-Arabien

Friedrichshafen/Dschidda, 23. Januar 2014. Produkte der Rolls-Royce Power Systems-Marke mtu Onsite Energy werden in Saudi-Arabien ab sofort von dem Distributor Sawary Energy vertrieben. Der Vertrag umfasst insbesondere die Vertriebsrechte für 60-Hertz-Dieselgeneratoren mit einer Leistung bis zu 3250 kVA. Zudem schließt er ein Serviceabkommen für mtu- und Detroit Diesel-Motoren für einige Landanwendungen, wie die Öl- und Gasindustrie, Bergbau und Bahn ein.

„Saudi-Arabien hat sich im Mittleren Osten zu einem der größten Märkte für dezentrale Stromerzeugung mit bedeutendem Wachstumspotenzial entwickelt. Durch die Zusammenarbeit mit Sawary Energy werden wir unsere Kunden wesentlich besser bedienen können“, sagte Dr. Michael Haidinger, Vertriebsvorstand der Rolls-Royce Power Systems AG.

„Die Partnerschaft mit mtu Onsite Energy bringt uns auf die nächste Ebene in der Stromerzeugungsindustrie: Jetzt können wir Motoren und Systemkompetenz aus einer Hand beziehen. Dadurch hat Sawary einen klaren Wettbewerbsvorteil, der sich in Ersatzteilkosten, Wartungsarbeiten und dem Kundendienst widerspiegeln wird“, sagte Sami Akeel, Vizepräsident von Sawary Energy.

Dank der Standorte in Riad, Dschidda oder der östlichen Region sowie über 300 Ingenieuren, Technikern und Kundendienstmitarbeitern vertreibt Sawary Energy seit 1975 überwiegend Dieselgeneratoren und bietet seinen Kunden ein umfassendes und zuverlässiges Servicenetzwerk an. Um den erhöhten Bedarf im Bereich Not-, Dauer- und Spitzenstrom im Saudi-Arabischen Markt abzudecken, wird der neue Distributor künftig unter anderem Motoren der mtu-Baureihen 1600, 2000 und 4000 sowie Dieselaggregate zur dezentralen Stromerzeugung der Marke mtu Onsite Energy anbieten.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: